A tömítésekkel ellátott menetes dugók célja, hogy szoros és biztonságos tömítést hozzanak létre, amely megakadályozza a por, szennyeződés vagy más nem kívánt alkatrészek bejutását. A tömítés (alátét) beépítése javítja a tömítési képességeket, és további védelmet biztosít a szivárgások és szennyeződések ellen.
A menetes dugókat egyszerű csavarhúzóval, imbuszkulccsal vagy csavarkulccsal felszerelni és eltávolítani az alkalmazásból. -30 C és +90 C közötti hőmérsékletet bírnak.
Gyakran használják a hidraulikus és pneumatikus rendszerekben, az autóiparban és az általános mérnöki szektorban.
Anyag: LDPE, PA6, PA;TPE Szín: Piros, Sárga, Fehér Sorozat szám: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | D | Menet méret | Szín | Anyag | H | Menetszabvány | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60,4323 Ft - 94,0058 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x2.5
|
Piros
|
LDPE
|
0.717 in
18.2 mm
|
Metrikus menetek
|
2
|
||
44,0386 Ft - 68,5045 Ft | 4000 Raktáron |
0.657 in
16.7 mm
|
M12 x1.5
|
Piros
|
LDPE
|
0.642 in
16.3 mm
|
Metrikus menetek
|
2
|
||
166,836 Ft - 259,5227 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.134 in
105.0 mm
|
3"
|
Piros
|
LDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
Gázmenetek
|
2
|
||
93,7374 Ft - 145,8137 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4" -14
|
Sárga
|
PA6
|
0.768 in
19.5 mm
|
Gázmenetek
|
1
|
||
62,296 Ft - 96,9049 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x1.5
|
Sárga
|
PA6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrikus menetek
|
1
|
||
78,3446 Ft - 121,8693 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x1.5
|
Sárga
|
PA6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrikus menetek
|
1
|
||
66,7482 Ft - 103,8305 Ft | 5850 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8" -19
|
Sárga
|
PA6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Gázmenetek
|
1
|
||
80,4153 Ft - 125,0906 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.232 in
31.3 mm
|
M25 x1.5
|
Piros
|
LDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metrikus menetek
|
2
|
||
60,3633 Ft - 93,8984 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.902 in
22.9 mm
|
3/8" -19
|
Piros
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gázmenetek
|
2
|
||
126,1451 Ft - 196,2258 Ft | 240 Raktáron |
2.173 in
55.2 mm
|
1,1/2" -11
|
Piros
|
LDPE
|
0.665 in
16.9 mm
|
Gázmenetek
|
2
|
||
49,9403 Ft - 77,685 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.961 in
24.4 mm
|
M18 x1.5
|
Piros
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
Metrikus menetek
|
2
|
||
66,7482 Ft - 103,8305 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x1.5
|
Sárga
|
PA6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrikus menetek
|
1
|
||
44,7289 Ft - 69,5783 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x1.5
|
Piros
|
LDPE
|
0.677 in
17.2 mm
|
Metrikus menetek
|
2
|
||
74,3065 Ft - 115,588 Ft | 2968 Raktáron |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x1.5
|
Sárga
|
PA6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrikus menetek
|
1
|
||
54,9102 Ft - 85,4159 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x1.5
|
Piros
|
LDPE
|
0.717 in
18.2 mm
|
Metrikus menetek
|
2
|
||
73,0986 Ft - 113,7089 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.232 in
31.3 mm
|
M24 x1.5
|
Piros
|
LDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metrikus menetek
|
2
|
||
108,9576 Ft - 169,4897 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8"
|
Piros
|
LDPE
|
0.713 in
18.1 mm
|
Gázmenetek
|
2
|
||
79,9322 Ft - 124,3389 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2" -14
|
Sárga
|
PA6
|
0.768 in
19.5 mm
|
Gázmenetek
|
1
|
||
120,1399 Ft - 186,8843 Ft | 640 Raktáron |
1.965 in
49.9 mm
|
1-1/4" -11
|
Piros
|
LDPE
|
0.823 in
20.9 mm
|
Gázmenetek
|
2
|
||
45,3846 Ft - 70,5983 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x1.5
|
Piros
|
LDPE
|
0.677 in
17.2 mm
|
Metrikus menetek
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz