Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A tömítésekkel ellátott menetes dugók célja, hogy szoros és biztonságos tömítést hozzanak létre, amely megakadályozza a por, szennyeződés vagy más nem kívánt alkatrészek bejutását. A tömítés (alátét) beépítése javítja a tömítési képességeket, és további védelmet biztosít a szivárgások és szennyeződések ellen.
A menetes dugókat egyszerű csavarhúzóval, imbuszkulccsal vagy csavarkulccsal felszerelni és eltávolítani az alkalmazásból. -30 C és +90 C közötti hőmérsékletet bírnak.
Gyakran használják a hidraulikus és pneumatikus rendszerekben, az autóiparban és az általános mérnöki szektorban.
Anyag: LDPE, PA6, PA;TPE Szín: Piros, Sárga, Fehér Sorozat szám: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | D | Menet méret | Szín | Anyag | H | Menetszabvány | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74,3065 Ft - 115,588 Ft | 2968 Raktáron |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x1.5
|
Sárga
|
PA6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrikus menetek
|
1
|
||
66,7482 Ft - 103,8305 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x1.5
|
Sárga
|
PA6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrikus menetek
|
1
|
||
61,6748 Ft - 95,9385 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.571 in
14.5 mm
|
M12 x1
|
Sárga
|
PA6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrikus menetek
|
1
|
||
73,0986 Ft - 113,7089 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.232 in
31.3 mm
|
M24 x1.5
|
Piros
|
LDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metrikus menetek
|
2
|
||
66,4721 Ft - 103,401 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.11 in
28.2 mm
|
M22 x1.5
|
Piros
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
Metrikus menetek
|
2
|
||
44,7289 Ft - 69,5783 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x1.5
|
Piros
|
LDPE
|
0.677 in
17.2 mm
|
Metrikus menetek
|
2
|
||
108,9576 Ft - 169,4897 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8"
|
Piros
|
LDPE
|
0.713 in
18.1 mm
|
Gázmenetek
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz