A menetes O-gyűrűs dugók BSP és gázmenetekhez egy összenyomott karimaperemet és egy O-gyűrűt tartalmaznak, amelyek vízzáró tömítést biztosítanak a kiváló szivárgásmegelőzés érdekében a hidraulikus meneteknél. Az O-gyűrű szigorú tömítést biztosít, és ezért megakadályozza, hogy a szennyeződés, por, törmelék és nedvesség behatoljon a nyíláson keresztül.
Alkalmas BSP és gázmenetekhez, ezek az O-gyűrűs dugók csavarkulccsal, csavarhúzóval vagy kézzel szerelhetők.
Gyakran az olaj- és gáziparban, a vízvezeték-szerelésben és autóiparban használatos, ahol a szivárgásmentes tömítések létfontosságúak a rendszer integritásához.
 Anyag: HDPE, nagy sűrűségű polietilén Szín: Sárga, Piros Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-0Sorozat szám: SR1125, SR5760
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | Menetméret | SW | Szín | L | Menetszabvány | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,1433 Ft - 137,2755 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
1.02 in
 
25.9 mm
 
 | 
 
3/4 - 16 in UNF
 
 | 
 
0.689 in
 
17.5 mm
 
 | 
 
Piros
 
 | 
 
0.406 in
 
10.3 mm
 
 | 
 | 
 | 
||
| 59,0175 Ft - 142,3225 Ft | 3400 Raktáron | 
 
0.819 in
 
20.8 mm
 
 | 
 
5/8 - 18 in UNF
 
 | 
 
0.563 in
 
14.3 mm
 
 | 
 
Piros
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 | 
 | 
||
| 53,4481 Ft - 136,2661 Ft | 7678 Raktáron | 
 
0.661 in
 
16.8 mm
 
 | 
 
7/16 - 20 in UNF
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
Piros
 
 | 
 
0.343 in
 
8.7 mm
 
 | 
 | 
 | 
||
| 217,4875 Ft - 555,1585 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
2.154 in
 
54.7 mm
 
 | 
 
1 5/8 - 12 in UNF
 
 | 
 
1.5 in
 
38.1 mm
 
 | 
 
Piros
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 | 
 | 
||
| 228,7219 Ft - 273,8885 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
2.165 in
 
55.0 mm
 
 | 
 
M48 x 2.0
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
Sárga
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 36,3633 Ft - 36,3633 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
0.669 in
 
17.0 mm
 
 | 
 
M12 x 1.0
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
Sárga
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 83,8711 Ft - 100,2044 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
M24 x 1.5
 
 | 
 
0.669 in
 
17.0 mm
 
 | 
 
Sárga
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 84,5967 Ft - 84,5967 Ft | 4000 Raktáron | 
 
1.26 in
 
32.0 mm
 
 | 
 
3/4-14
 
 | 
 
0.748 in
 
19.0 mm
 
 | 
 
Sárga
 
 | 
 
0.531 in
 
13.5 mm
 
 | 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 34,1864 Ft - 34,1864 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
0.866 in
 
22.0 mm
 
 | 
 
3/8-19
 
 | 
 
0.512 in
 
13.0 mm
 
 | 
 
Sárga
 
 | 
 
0.492 in
 
12.5 mm
 
 | 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 34,1864 Ft - 34,1864 Ft | 450 Raktáron | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
1/8-28
 
 | 
 
0.276 in
 
7.0 mm
 
 | 
 
Sárga
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 44,6053 Ft - 44,6053 Ft | 7800 Raktáron | 
 
0.866 in
 
22.0 mm
 
 | 
 
M14 x 1.5
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
Sárga
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 72,5091 Ft - 174,6225 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
1.449 in
 
36.8 mm
 
 | 
 
1 1/16 - 12 in UNF
 
 | 
 
0.988 in
 
25.1 mm
 
 | 
 
Piros
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 | 
 | 
||
| 47,1209 Ft - 113,0504 Ft | 7650 Raktáron | 
 
0.728 in
 
18.5 mm
 
 | 
 
1/2 - 20 in UNF
 
 | 
 
0.437 in
 
11.1 mm
 
 | 
 
Piros
 
 | 
 
0.343 in
 
8.7 mm
 
 | 
 | 
 | 
||
| 70,4539 Ft - 70,4539 Ft | 8765 Raktáron | 
 
1.102 in
 
28.0 mm
 
 | 
 
M22 x 1.5
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
Sárga
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 123,6023 Ft - 123,6023 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
1.496 in
 
38.0 mm
 
 | 
 
M30 x 1.5
 
 | 
 
0.866 in
 
22.0 mm
 
 | 
 
Sárga
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 153,928 Ft - 153,928 Ft | 750 Raktáron | 
 
1.496 in
 
38.0 mm
 
 | 
 
M30 x 2.0
 
 | 
 
0.866 in
 
22.0 mm
 
 | 
 
Sárga
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 63,9506 Ft - 63,9506 Ft | 540 Raktáron | 
 
1.024 in
 
26.0 mm
 
 | 
 
M20 x 1.5
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
Sárga
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 140,9625 Ft - 140,9625 Ft | 698 Raktáron | 
 
1.299 in
 
33.0 mm
 
 | 
 
M27 x 2.0
 
 | 
 
0.748 in
 
19.0 mm
 
 | 
 
Sárga
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 282,5548 Ft - 282,5548 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
2.362 in
 
60.0 mm
 
 | 
 
M52 x 2.0
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
Sárga
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 55,8729 Ft - 55,8729 Ft | 8800 Raktáron | 
 
0.945 in
 
24.0 mm
 
 | 
 
M18 x 1.5
 
 | 
 
0.512 in
 
13.0 mm
 
 | 
 
Sárga
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 | 
 
1
 
 | 
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz