Menetes mágneszáraink különböző színben és formában, különböző húzóerővel kaphatók, különböző felszerelési irányokhoz, hogy az igényeinek megfeleljenek.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Tok anyaga | Rögzítő mechanizmus | Teljes hossz | Szín | Rögzítés típusa | Teljes szélesség | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ABS
|
Zár
|
2.52 in
64.0 mm
|
Fekete
|
Screw On
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
| 150 Raktáron |
PBT
|
Zár
|
1.339 in
34.0 mm
|
Fehér
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 1 Raktáron |
PP
|
Zár
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fehér
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ABS
|
Zár
|
2.087 in
53.0 mm
|
Fekete
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
|||
| 10 Raktáron |
PA
|
Ellendarab
|
1.929 in
49.0 mm
|
Szürke
|
Screw On
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 70 Raktáron |
PS
|
Zár
|
2.205 in
56.0 mm
|
Fehér
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| 134 Raktáron |
PBT
|
Zár
|
1.988 in
50.5 mm
|
Fehér
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| 98 Raktáron |
PC
|
Zár
|
1.772 in
45.0 mm
|
Szürke
|
Screw On
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 100 Raktáron |
ABS
|
Zár
|
1.693 in
43.0 mm
|
Fekete
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| 100 Raktáron |
PBT
|
Zár
|
1.339 in
34.0 mm
|
Szürke
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 50 Raktáron |
POM
|
Zár
|
2.48 in
63.0 mm
|
Szürke
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| 146 Raktáron |
PBT
|
Zár
|
1.339 in
34.0 mm
|
Fehér
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PBT
|
Zár
|
4.173 in
106.0 mm
|
Fehér
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| 7 Raktáron |
POM
|
Zár
|
1.969 in
50.0 mm
|
Fekete
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
POM
|
Zár
|
1.969 in
50.0 mm
|
Fehér
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ABS
|
Zár
|
2.52 in
64.0 mm
|
Törtfehér
|
Screw On
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ABS
|
Zár
|
2.087 in
53.0 mm
|
Törtfehér
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ABS
|
Zár
|
1.693 in
43.0 mm
|
Törtfehér
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| 10 Raktáron |
PE
|
Zár
|
1.614 in
41.0 mm
|
Fekete
|
Screw On
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PBT
|
Zár
|
2.362 in
60.0 mm
|
Fehér
|
Screw On
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz