Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A merev fémtalpas, Menetes száras szintezőtalpak olcsó megoldást kínálnak kis igénybevétel esetére. Ezek a szintezőtalpak irodabútorokhoz, polcokhoz, árubemutató állványokhoz és kisebb gépekhez használhatók.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Talp típus | Szín | Menethossz | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.832,0865 Ft - 29.832,0865 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
M16
 
 | 
 
Merev műanyag
 
 | 
 
Fekete
 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
4.843 in
 
123.0 mm
 
 | 
||
| 20.026,6928 Ft - 23.636,1888 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
M16
 
 | 
 
Merev műanyag
 
 | 
 
Fekete
 
 | 
 
5.906 in
 
150.0 mm
 
 | 
 
4.843 in
 
123.0 mm
 
 | 
||
| 6.563,549 Ft - 7.775,0659 Ft | 4 Raktáron | 
 
M16
 
 | 
 
Merev műanyag
 
 | 
 
Fekete
 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
4.882 in
 
124.0 mm
 
 | 
||
| 11.538,8733 Ft - 13.684,1166 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
M16
 
 | 
 
Merev műanyag
 
 | 
 
Fekete
 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
4.882 in
 
124.0 mm
 
 | 
||
| 6.714,322 Ft - 16.166,2169 Ft | 4 Raktáron | 
 
M8
 
 | 
 
Merev műanyag
 
 | 
 
Natúr
 
 | 
 
2.362 in
 
60.0 mm
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
||
| 9.831,1196 Ft - 9.831,1196 Ft | 2 Raktáron | 
 
M12
 
 | 
 
Merev műanyag
 
 | 
 
Natúr
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
||
| 6.687,9592 Ft - 7.930,5683 Ft | 44 Raktáron | 
 
M20
 
 | 
 
Merev műanyag
 
 | 
 
Fekete
 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
4.882 in
 
124.0 mm
 
 | 
||
| 19.956,8276 Ft - 23.636,1888 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
M20
 
 | 
 
Merev műanyag
 
 | 
 
Fekete
 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
4.843 in
 
123.0 mm
 
 | 
||
| 26.015,6575 Ft - 26.015,6575 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
M24
 
 | 
 
Merev műanyag
 
 | 
 
Natúr
 
 | 
 
7.874 in
 
200.0 mm
 
 | 
 
4.724 in
 
120.0 mm
 
 | 
||
| 502,7335 Ft - 502,7335 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
M10
 
 | 
 
Merev műanyag
 
 | 
 
Fekete
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 
1.811 in
 
46.0 mm
 
 | 
||
| 12.036,4865 Ft - 14.306,1262 Ft | 1 Raktáron | 
 
M20
 
 | 
 
Merev műanyag
 
 | 
 
Fekete
 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
4.882 in
 
124.0 mm
 
 | 
||
| 10255223 | 540,9794 Ft - 540,9794 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
M10
 
 | 
 
Merev műanyag
 
 | 
 
Fekete
 
 | 
 
2.362 in
 
60.0 mm
 
 | 
 
1.811 in
 
46.0 mm
 
 | 
|
| 6.825,28 Ft - 8.086,0707 Ft | 48 Raktáron | 
 
M20
 
 | 
 
Merev műanyag
 
 | 
 
Fekete
 
 | 
 
5.906 in
 
150.0 mm
 
 | 
 
4.882 in
 
124.0 mm
 
 | 
||
| 6.836,0547 Ft - 8.086,0707 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
M16
 
 | 
 
Merev műanyag
 
 | 
 
Fekete
 
 | 
 
5.906 in
 
150.0 mm
 
 | 
 
4.882 in
 
124.0 mm
 
 | 
||
| 12.597,2152 Ft - 14.928,1085 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
M16
 
 | 
 
Merev műanyag
 
 | 
 
Fekete
 
 | 
 
5.906 in
 
150.0 mm
 
 | 
 
4.882 in
 
124.0 mm
 
 | 
||
| 26.293,6731 Ft - 26.293,6731 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
M20
 
 | 
 
Merev műanyag
 
 | 
 
Natúr
 
 | 
 
7.874 in
 
200.0 mm
 
 | 
 
4.724 in
 
120.0 mm
 
 | 
||
| 26.256,1814 Ft - 31.100,25 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
M16
 
 | 
 
Merev műanyag
 
 | 
 
Fekete
 
 | 
 
5.906 in
 
150.0 mm
 
 | 
 
4.843 in
 
123.0 mm
 
 | 
||
| 21.176,8714 Ft - 25.121,7637 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
M20
 
 | 
 
Merev műanyag
 
 | 
 
Fekete
 
 | 
 
5.906 in
 
150.0 mm
 
 | 
 
4.843 in
 
123.0 mm
 
 | 
||
| 18.319,3555 Ft - 18.319,3555 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
M16
 
 | 
 
Merev műanyag
 
 | 
 
Natúr
 
 | 
 
5.906 in
 
150.0 mm
 
 | 
 
3.15 in
 
80.0 mm
 
 | 
||
| 7.842,9489 Ft - 18.885,0807 Ft | 26 Raktáron | 
 
M10
 
 | 
 
Merev műanyag
 
 | 
 
Natúr
 
 | 
 
2.362 in
 
60.0 mm
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz