A merev fémtalpas, Menetes száras szintezőtalpak olcsó megoldást kínálnak kis igénybevétel esetére. Ezek a szintezőtalpak irodabútorokhoz, polcokhoz, árubemutató állványokhoz és kisebb gépekhez használhatók.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Talp típus | Szín | Menethossz | Talpátmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
470,4228 Ft - 1.133,23 Ft | 60 Raktáron |
M10
|
Hatlapú
|
Fekete
|
5.709 in
145.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
819,3654 Ft - 962,2721 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
Hatlapú
|
Fekete
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
180,7897 Ft - 500,0766 Ft | 4 Raktáron |
M8
|
Hatlapú
|
Fekete
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
206,077 Ft - 570,7736 Ft | 10 Raktáron |
M10
|
Hatlapú
|
Fekete
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
6.563,549 Ft - 7.775,0659 Ft | 4 Raktáron |
M16
|
Merev műanyag
|
Fekete
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
18.970,117 Ft - 22.392,1969 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
Merev műanyag
|
Fekete
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
20.026,6928 Ft - 23.636,1888 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
Merev műanyag
|
Fekete
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
6.836,0547 Ft - 8.086,0707 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
Merev műanyag
|
Fekete
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
29.832,0865 Ft - 29.832,0865 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
Merev műanyag
|
Fekete
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
9.831,1196 Ft - 9.831,1196 Ft | 2 Raktáron |
M12
|
Merev műanyag
|
Natúr
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
26.256,1814 Ft - 31.100,25 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
Merev műanyag
|
Fekete
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
12.597,2152 Ft - 14.928,1085 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
Merev műanyag
|
Fekete
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
11.538,8733 Ft - 13.684,1166 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
Merev műanyag
|
Fekete
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
19.956,8276 Ft - 23.636,1888 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
Merev műanyag
|
Fekete
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
26.015,6575 Ft - 26.015,6575 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M24
|
Merev műanyag
|
Natúr
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
21.176,8714 Ft - 25.121,7637 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
Merev műanyag
|
Fekete
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
26.293,6731 Ft - 26.293,6731 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
Merev műanyag
|
Natúr
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
7.842,9489 Ft - 18.885,0807 Ft | 2 Raktáron |
M10
|
Merev műanyag
|
Natúr
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
10255223 | 540,9794 Ft - 540,9794 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
Merev műanyag
|
Fekete
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
|
6.825,28 Ft - 8.086,0707 Ft | 52 Raktáron |
M20
|
Merev műanyag
|
Fekete
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz