A merev fémtalpas, Menetes száras szintezőtalpak olcsó megoldást kínálnak kis igénybevétel esetére. Ezek a szintezőtalpak irodabútorokhoz, polcokhoz, árubemutató állványokhoz és kisebb gépekhez használhatók.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Talp típus | Szín | Menethossz | Talpátmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.714,322 Ft - 16.166,2169 Ft | 4 Raktáron |
M8
|
Merev műanyag
|
Natúr
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
6.825,28 Ft - 8.086,0707 Ft | 52 Raktáron |
M20
|
Merev műanyag
|
Fekete
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
21.176,8714 Ft - 25.121,7637 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
Merev műanyag
|
Fekete
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
7.842,9489 Ft - 18.885,0807 Ft | 2 Raktáron |
M10
|
Merev műanyag
|
Natúr
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
6.687,9592 Ft - 7.930,5683 Ft | 50 Raktáron |
M20
|
Merev műanyag
|
Fekete
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
19.956,8276 Ft - 23.636,1888 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
Merev műanyag
|
Fekete
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
26.015,6575 Ft - 26.015,6575 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M24
|
Merev műanyag
|
Natúr
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
26.293,6731 Ft - 26.293,6731 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
Merev műanyag
|
Natúr
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
275,9284 Ft - 662,2636 Ft | 50 Raktáron |
M10
|
Hatlapú
|
Fekete
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
12.351,5849 Ft - 12.351,5849 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
Asymmetrical
|
Fekete
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
10.121,43 Ft - 10.121,43 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
Asymmetrical
|
Fekete
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
30.511,3041 Ft - 30.511,3041 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M24
|
Asymmetrical
|
Fekete
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
21.321,1635 Ft - 21.321,1635 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
Asymmetrical
|
Fekete
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
27.570,4766 Ft - 27.570,4766 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
Asymmetrical
|
Fekete
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
17.228,4845 Ft - 17.228,4845 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
Asymmetrical
|
Fekete
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
9.435,2369 Ft - 9.435,2369 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
Asymmetrical
|
Fekete
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
11.395,8023 Ft - 11.395,8023 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
Asymmetrical
|
Fekete
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
33.452,1589 Ft - 33.452,1589 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M24
|
Asymmetrical
|
Fekete
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
20.218,3395 Ft - 20.218,3395 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
Asymmetrical
|
Fekete
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
8.822,5508 Ft - 8.822,5508 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
Asymmetrical
|
Fekete
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz