Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A merev fémtalpas, Menetes száras szintezőtalpak olcsó megoldást kínálnak kis igénybevétel esetére. Ezek a szintezőtalpak irodabútorokhoz, polcokhoz, árubemutató állványokhoz és kisebb gépekhez használhatók.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Talp típus | Szín | Menethossz | Talpátmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217,8649 Ft - 523,9888 Ft | 600 Raktáron |
M10
|
Hatlapú
|
Fekete
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
201,5452 Ft - 483,442 Ft | 95 Raktáron |
M8
|
Hatlapú
|
Fekete
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
159,2537 Ft - 382,595 Ft | 8 Raktáron |
M8
|
Hatlapú
|
Fekete
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
11.395,8023 Ft - 11.395,8023 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
Asymmetrical
|
Fekete
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
275,9284 Ft - 662,2636 Ft | 50 Raktáron |
M10
|
Hatlapú
|
Fekete
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
15.807,0572 Ft - 15.807,0572 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
Asymmetrical
|
Fekete
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
27.570,4766 Ft - 27.570,4766 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
Asymmetrical
|
Fekete
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
25.732,4457 Ft - 25.732,4457 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
Asymmetrical
|
Fekete
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
20.218,3395 Ft - 20.218,3395 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
Asymmetrical
|
Fekete
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
10.979,1851 Ft - 10.979,1851 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
Asymmetrical
|
Fekete
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
10.170,4302 Ft - 10.170,4302 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
Asymmetrical
|
Fekete
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
21.321,1635 Ft - 21.321,1635 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
Asymmetrical
|
Fekete
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
23.159,1943 Ft - 23.159,1943 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
Asymmetrical
|
Fekete
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
13.527,9022 Ft - 13.527,9022 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M24
|
Asymmetrical
|
Fekete
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
33.452,1589 Ft - 33.452,1589 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M24
|
Asymmetrical
|
Fekete
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
10.734,1024 Ft - 10.734,1024 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
Asymmetrical
|
Fekete
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
14.900,2884 Ft - 14.900,2884 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M24
|
Asymmetrical
|
Fekete
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
280,0905 Ft - 673,70 Ft | 245 Raktáron |
M10
|
Hatlapú
|
Fekete
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1.036,7785 Ft - 1.036,7785 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
Hatlapú
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
947,8144 Ft - 947,8144 Ft | 4924 Raktáron |
M8
|
Hatlapú
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz