Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.
Recézett fejű kialakításának köszönhetően megkönnyíti a csőre csavarással történő kézi felszerelést és eltávolítást.A védődugó véd a furatból származó szennyeződés, por, törmelék és nedvesség ellen.Különböző alkalmazásokban használatos, beleértve a hidraulikus, pneumatikus és általános gépipart. Anyag: LDPE, Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros, LDPE - PIR Szín: Piros, Natúr Sorozat szám: SR1002, SR5757, SR1054
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | Menetméret | Szín | H | L | Menetszabvány | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,5691 Ft - 65,9638 Ft | 3400 Raktáron |
0.539 in
13.7 mm
|
3/8 in - 24 UNF/JIC
|
Piros
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 35,2656 Ft - 104,3273 Ft | 4900 Raktáron |
0.815 in
20.7 mm
|
5/8 in - 24 UNF/JIC
|
Piros
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 39,3492 Ft - 116,1559 Ft | 25000 Raktáron |
0.657 in
16.7 mm
|
M12 x 1;5
|
Piros
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Metrikus
|
2
|
||
| 48,9481 Ft - 218,4585 Ft | 36430 Raktáron |
1.287 in
32.7 mm
|
M26 x 1;5
|
Piros
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrikus
|
2
|
||
| 34,6481 Ft - 105,606 Ft | 12455 Raktáron |
1.008 in
25.6 mm
|
11/16 in - 16 UNF/JIC
|
Piros
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 10082997 | 40,8789 Ft - 123,6156 Ft | 9841 Raktáron |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 1;5
|
Piros
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrikus
|
2
|
|
| 34,0883 Ft - 37,4971 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 24 UNF/JIC
|
Piros
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 26,2141 Ft - 81,7354 Ft | 11050 Raktáron |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 in - 20 UNF/JIC
|
Piros
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 32,2484 Ft - 98,4662 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.827 in
21.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF/JIC
|
Piros
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 114,287 Ft - 597,8308 Ft | 50 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
G 1/4
|
Natúr
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
BSP
|
3
|
||
| 10068847 | 41398 Raktáron |
1.11 in
28.2 mm
|
M22 x 1;5
|
Piros
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Metrikus
|
2
|
||
| 122,8332 Ft - 375,1096 Ft | 13040 Raktáron |
1.992 in
50.6 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
|
Piros
|
1.189 in
30.2 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 39,9808 Ft - 121,4842 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.051 in
26.7 mm
|
13/16 in - 16 UNF/JIC
|
Piros
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 150,3245 Ft - 458,2303 Ft | 3560 Raktáron |
2.299 in
58.4 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
|
Piros
|
1.543 in
39.2 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 237,5553 Ft - 742,7593 Ft | 280 Raktáron |
2.898 in
73.6 mm
|
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
|
Piros
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 29,9329 Ft - 93,6707 Ft | 5000 Raktáron |
0.744 in
18.9 mm
|
9/16 in - 24 UNF/JIC
|
Piros
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
UNF/JIC
|
2
|
||
| 46,8009 Ft - 145,9943 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in - 14 UNF/JIC
|
Piros
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 57,354 Ft - 177,9638 Ft | 7520 Raktáron |
1.449 in
36.8 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
|
Piros
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 46,0151 Ft - 173,7011 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.232 in
31.3 mm
|
M24 x 1;5
|
Piros
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metrikus
|
2
|
||
| 199,1462 Ft - 446,5081 Ft | 200 Raktáron |
2.508 in
63.7 mm
|
M52 x 1;5
|
Piros
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Metrikus
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz