Menetes védődugók – Az UNF menetes védődugókat széles körben használják a hidraulikus, pneumatikus és általános gépiparban. A fej megfogását recézés segíti, kiváló védelmet nyújtanak szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen. UNF menetekhez használhatók.
Sorozat szám: SR5762, SR1077, SRF0029, SR1002
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | D | Szín | Anyag | H | L | Kompatibilis menetméretek (mind) | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85,8562 Ft - 253,6771 Ft | 2100 Raktáron |
0.949 in
24.1 mm
|
Piros
|
LDPE
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
3/4 in x 16
|
1
|
||
95,522 Ft - 282,7876 Ft | 156 Raktáron |
0.854 in
21.7 mm
|
Piros
|
LDPE
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
11/16 in x 12
|
1
|
||
85,8562 Ft - 253,6771 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
Piros
|
LDPE
|
1.087 in
27.6 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
7/8 in x 14
|
1
|
||
34,5424 Ft - 102,4065 Ft | 7600 Raktáron |
0.547 in
13.9 mm
|
Piros
|
LDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
11⁄16 in x 14
|
1
|
||
33,4334 Ft - 102,8224 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.602 in
15.3 mm
|
Piros
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3/8 in x 24
|
1
|
||
395,1771 Ft - 1.164,4198 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.339 in
34.0 mm
|
Piros
|
LDPE
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
11⁄16 in x 14
|
1
|
||
40,4295 Ft - 120,6006 Ft | 120 Raktáron |
0.677 in
17.2 mm
|
Piros
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1/2 in x 20
|
1
|
||
71,1932 Ft - 210,0113 Ft | 360 Raktáron |
0.819 in
20.8 mm
|
Piros
|
LDPE
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
5/8 in x 18
|
1
|
||
124,1363 Ft - 368,0398 Ft | 948 Raktáron |
1.61 in
40.9 mm
|
Piros
|
LDPE
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
1- 5/16 in x 12
|
1
|
||
78,7096 Ft - 232,8839 Ft | 2250 Raktáron |
0.803 in
20.4 mm
|
Piros
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
9⁄16 in x 18
|
2
|
||
90,388 Ft - 269,272 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.677 in
17.2 mm
|
Piros
|
LDPE
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
7⁄16 in x 20
|
1
|
||
1000 Raktáron |
0.768 in
19.5 mm
|
Sárga
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
9/16 x 18
|
4 - Nagy teherbírású
|
|||
1000 Raktáron |
0.906 in
23.0 mm
|
Sárga
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
11/16 x 16
|
4 - Nagy teherbírású
|
|||
1000 Raktáron |
0.925 in
23.5 mm
|
Sárga
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
11/16 x 16
|
4 - Nagy teherbírású
|
|||
250 Raktáron |
1.339 in
34.0 mm
|
Sárga
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1-1/16 x 12
|
4 - Nagy teherbírású
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
Sárga
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
9/16 x 18
|
4 - Nagy teherbírású
|
|||
498 Raktáron |
1.299 in
33.0 mm
|
Sárga
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1 in x 12
|
4 - Nagy teherbírású
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.827 in
21.0 mm
|
Sárga
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
5/8 x 18
|
4 - Nagy teherbírású
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
Sárga
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1/2 in x 20
|
4 - Nagy teherbírású
|
|||
500 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
Sárga
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
7/8 x 14
|
4 - Nagy teherbírású
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz