Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
BSP- és UNF-menetek védelmére szolgál.Kis karimával tervezve.Növeli a szennyeződések elleni védelmet és korlátozza az ismétlődő műveletek során kiesett időt. Anyag: LDPE, LDPE - PIR, SR 6449 Szín: Natúr, Piros, Fekete Sorozat szám: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Szín | h | Kompatibilis menetméretek (mind) | Teljes anyag | M | Kompatibilis menettípus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,0063 Ft - 28,0098 Ft | 1000 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
Natúr
|
0.945 in
24.0 mm
|
M10
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 18,3954 Ft - 28,6151 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
Natúr
|
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 17,1926 Ft - 26,7441 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
Natúr
|
0.413 in
10.5 mm
|
M8
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 20,3804 Ft - 31,7007 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
Natúr
|
1.142 in
29.0 mm
|
M14
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 26,511 Ft - 61,9462 Ft | 6000 Raktáron |
0.543 in
13.8 mm
|
Natúr
|
0.472 in
12.0 mm
|
9/19-18
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
UNF
|
||
| 30,9293 Ft - 54,5614 Ft | 11853 Raktáron |
0.504 in
12.8 mm
|
Natúr
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/4-19
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
BSP
|
||
| 48,7796 Ft - 91,2197 Ft | 9400 Raktáron |
1.024 in
26.0 mm
|
Natúr
|
0.768 in
19.5 mm
|
3/4-14
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
BSP
|
||
| 25,2458 Ft - 43,4785 Ft | 31200 Raktáron |
0.732 in
18.6 mm
|
Natúr
|
0.591 in
15.0 mm
|
3/4-16
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
UNF
|
||
| 36,9826 Ft - 86,4138 Ft | 3940 Raktáron |
0.642 in
16.3 mm
|
Natúr
|
0.472 in
12.0 mm
|
3/8-19
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
BSP
|
||
| 25,4423 Ft - 42,626 Ft | 32600 Raktáron |
0.669 in
17.0 mm
|
Natúr
|
0.512 in
13.0 mm
|
11/16-16
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
UNF
|
||
| 15,3804 Ft - 44,331 Ft | 9200 Raktáron |
0.795 in
20.2 mm
|
Natúr
|
0.591 in
15.0 mm
|
13/16-16
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
UNF
|
||
| 23,9548 Ft - 64,685 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.173 in
4.4 mm
|
Fekete
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
Polivinil-klorid
|
|
|
||
| 38,4091 Ft - 103,6879 Ft | 153 Raktáron |
0.469 in
11.9 mm
|
Piros
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 49,9724 Ft - 134,2722 Ft | 4785 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
Piros
|
1.075 in
27.3 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 19,7589 Ft - 50,2988 Ft | 40124 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
Natúr
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 277,9992 Ft - 823,7489 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.492 in
63.3 mm
|
Natúr
|
1.209 in
30.7 mm
|
2 1/2"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 43,2785 Ft - 109,7621 Ft | 8030 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
Natúr
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 19,1273 Ft - 48,7003 Ft | 10000 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
Natúr
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 50,9548 Ft - 128,9438 Ft | 2000 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Natúr
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 77,1409 Ft - 126,8125 Ft | 1076 Raktáron |
1.173 in
29.8 mm
|
Natúr
|
0.76 in
19.3 mm
|
13/16"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz