A mini nyelves zárak rugós művelet nélkül, egyforma kulccsal kaphatók. Az anya által rögzített típus egy 16,2x14,2-es kivágás, a klipsszel rögzített típus 17,2x14,2-es kivágású.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Maximális megfogás | Nyelv hossza | Kulcs típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 479,2242 Ft - 745,4566 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.768 in
19.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
7 mm háromszög kulcs
|
||
| 484,9116 Ft - 678,8762 Ft | 215 Raktáron |
0.531 in
13.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
7 mm háromszög kulcs
|
||
| 479,2242 Ft - 745,4566 Ft | 5 Raktáron |
0.807 in
20.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
7 mm háromszög kulcs
|
||
| 1.610,9792 Ft - 2.255,3709 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Euro kulcs
|
||
| 1.081,6066 Ft - 1.682,4992 Ft | 78 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Euro kulcs
|
||
| 1.838,6242 Ft - 2.860,0798 Ft | 240 Raktáron |
0.512 in
13.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
Euro kulcs
|
||
| 1.610,9792 Ft - 2.255,3709 Ft | 50 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Euro kulcs
|
||
| 1.610,9792 Ft - 2.255,3709 Ft | 66 Raktáron |
0.512 in
13.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
Euro kulcs
|
||
| 1.610,9792 Ft - 2.255,3709 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Euro kulcs
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz