Menü Keresés

Negyedfordulatos zár Euro kulcs 20.2 mm 22.2 mm PA

Essentra cikkszám:

20078850

Gyártói cikkszám:

76120051290E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 1.331,9442 Ft
5 + 1.198,7518 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.332 Ft

1 x 1.331,9442 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Matt
Fogantyú típusa Kulcsos fogantyú
Szerelőfurat hossza 20.2 mm
Szerelőfurat szélessége 22.2 mm
Kompatibilis ajtóvastagság-tartomány 1.2 - 1.8 mm
Kulcs típusa Euro kulcs
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot