Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.
Védik a cső végét a por, szennyeződés és egyéb szennyeződések ellen.Vízvezetékekben, fűtésben, szellőztetésben és ipari alkalmazásokban használatos.Ellenáll a 66 C és -40 C közötti hőmérsékleteknek. Anyag: LDPE, PE Szín: Sárga, Fekete Sorozat szám: SR1389
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Anyag | m | d1 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136,642 Ft - 378,3064 Ft | 77 Raktáron |
Sárga
|
LDPE - PIR
|
0.898 in
22.8 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
||
| 155,8395 Ft - 437,9829 Ft | 700 Raktáron |
Sárga
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
| 267,0813 Ft - 738,4967 Ft | 2750 Raktáron |
Sárga
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 166,2522 Ft - 433,7203 Ft | 758 Raktáron |
Fekete
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 121,7526 Ft - 336,746 Ft | 4570 Raktáron |
Sárga
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 143,8971 Ft - 397,4881 Ft | 480 Raktáron |
Sárga
|
LDPE - PIR
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 307,4972 Ft - 693,7394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárga
|
LDPE - PIR
|
1.197 in
30.4 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 254,6899 Ft - 703,3304 Ft | 390 Raktáron |
Sárga
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 429,741 Ft - 1.182,8737 Ft | 750 Raktáron |
Sárga
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
| 39,1528 Ft - 116,1559 Ft | 500 Raktáron |
Sárga
|
LDPE - PIR
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
||
| 429,8953 Ft - 5.584,0168 Ft | 300 Raktáron |
Fekete
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
| 193,561 Ft - 576,5178 Ft | 242 Raktáron |
Sárga
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
| 56,0769 Ft - 166,2417 Ft | 15900 Raktáron |
Sárga
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 125,9346 Ft - 350,5994 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárga
|
LDPE - PIR
|
0.976 in
24.8 mm
|
1.315 in
33.4 mm
|
||
| 227,0444 Ft - 593,568 Ft | 8100 Raktáron |
Fekete
|
LDPE - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
| 56,1612 Ft - 151,3226 Ft | 2484 Raktáron |
Sárga
|
LDPE - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 243,6878 Ft - 790,7137 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 169,8447 Ft - 443,3111 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
| 39,5177 Ft - 114,0247 Ft | 160 Raktáron |
Fekete
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 68,1315 Ft - 188,6203 Ft | 2381 Raktáron |
Sárga
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz