Menü Keresés

Nagy teherbírású rúdvég 16.0 64.0 M16x1.5 Acél

A nagy teherbírású külső menetes rúdvég, integrált szférikus szemcsapággyal két rúd, kábelek vagy más alkatrészek összekapcsolására szolgál. Tartós felülete ellenáll a korróziónak és a kopásnak, és -30°C és +60°C közötti hőmérsékletet is elvisel anélkül, hogy a terhelhetősége csökkenne. Acélból készül.
Essentra cikkszám:

20264123

Gyártói cikkszám:

20264123

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 24.676,00 Ft
10 - 19 22.208,00 Ft
20 - 49 20.976,00 Ft
50 + 19.740,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

24.676 Ft

1 x 24.676,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menet iránya Left Hand
d1 16.0
l1 64.0
d2 M16x1.5
d3 28.57
d4 42.0
d5 22.0
d6 27.0
l2 28.0
Súly g 233.0
l3 22.0
l4 8.0
w1 21.0
w2 15.00
A/F 22.0
a1 15.5
a2 8.5
Dyn. load C max. kN 22.41
Static load C0 max. kN 59.6
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot