Menü Keresés

Nagy teherbírású rúdvég 10.0 43.0 M10x1.25 Acél

A nagy teherbírású külső menetes rúdvég, integrált szférikus szemcsapággyal két rúd, kábelek vagy más alkatrészek összekapcsolására szolgál. Tartós felülete ellenáll a korróziónak és a kopásnak, és -30°C és +60°C közötti hőmérsékletet is elvisel anélkül, hogy a terhelhetősége csökkenne. Acélból készül.
Essentra cikkszám:

20264246

Gyártói cikkszám:

20264246

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 11.828,00 Ft
10 - 19 10.644,00 Ft
20 - 49 10.052,00 Ft
50 + 9.464,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

11.828 Ft

1 x 11.828,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menet iránya Right Hand
d1 10.0
l1 43.0
d2 M10x1.25
d3 19.05
d4 28.0
d5 15.0
d6 19.0
l2 20.0
Súly g 74.0
l3 15.0
l4 6.5
w1 14.0
w2 10.50
A/F 17.0
a1 13.5
a2 8.0
Dyn. load C max. kN 10.42
Static load C0 max. kN 27.4
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot