Menü Keresés

Nagy teherbírású rúdvég 30.0 110.0 M30x2.0 Acél

A nagy teherbírású külső menetes rúdvég, integrált szférikus szemcsapággyal két rúd, kábelek vagy más alkatrészek összekapcsolására szolgál. Tartós felülete ellenáll a korróziónak és a kopásnak, és -30°C és +60°C közötti hőmérsékletet is elvisel anélkül, hogy a terhelhetősége csökkenne. Acélból készül.
Essentra cikkszám:

20264345

Gyártói cikkszám:

20264345

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 67.200,00 Ft
10 - 19 60.480,00 Ft
20 - 49 57.120,00 Ft
50 + 53.760,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

67.200 Ft

1 x 67.200,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menet iránya Right Hand
d1 30.0
l1 110.0
d2 M30x2.0
d3 50.80
d4 70.0
d5 40.0
d6 50.0
l2 51.0
Súly g 1084.0
l3 35.0
l4 15.0
w1 37.0
w2 25.00
A/F 41.0
a1 17.0
a2 10.5
Dyn. load C max. kN 55.01
Static load C0 max. kN 145.6
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot