20264819
20264819
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 39.384,00 Ft |
10 - 19 | 35.444,00 Ft |
20 - 49 | 33.476,00 Ft |
50 + | 31.508,00 Ft |
Menet iránya | Left Hand |
---|---|
d1 | 16.0 |
l1 | 85.0 |
d2 | M16 |
d3 | 28.57 |
d4 | 42.0 |
d5 | 22.0 |
d6 | 27.0 |
l2 | 28.0 |
Súly g | 233.0 |
l3 | 22.0 |
l4 | 8.0 |
w1 | 21.0 |
w2 | 15.0 |
A/F | 22.0 |
a1 | 15.5 |
a2 | 8.5 |
Dyn. load C max. kN | 22.4 |
Static load C0 max. kN | 43.7 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz