Menü Keresés

Nagy teherbírású rúdvég 30.0 145.0 M27x2.0 Rozsdamentes acél

A nagy teherbírású külső menetes rúdvég, integrált szférikus szemcsapággyal két rúd, kábelek vagy más alkatrészek összekapcsolására szolgál. Tartós felülete ellenáll a korróziónak és a kopásnak, és -30°C és +60°C közötti hőmérsékletet is elvisel anélkül, hogy a terhelhetősége csökkenne. Rozsdamentes acélból készül.
Essentra cikkszám:

20265137

Gyártói cikkszám:

20265137

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 120.708,00 Ft
10 - 19 108.636,00 Ft
20 - 49 102.600,00 Ft
50 + 96.568,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

120.708 Ft

1 x 120.708,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menet iránya Right Hand
d1 30.0
l1 145.0
d2 M27x2.0
d3 50.8
d4 70.0
d5 40.0
d6 50.0
l2 51.0
Súly g 1084.0
l3 35.0
l4 15.0
w1 37.0
w2 25.0
A/F 41.0
a1 17.0
a2 10.5
Dyn. load C max. kN 55.0
Static load C0 max. kN 106.8
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot