20263911
20263911
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 9.744,00 Ft |
10 - 19 | 8.768,00 Ft |
20 - 49 | 8.284,00 Ft |
50 + | 7.796,00 Ft |
Menet iránya | Right Hand |
---|---|
d1 | 6.0 |
l1 | 36.0 |
d2 | M6 |
d3 | 12.70 |
l2 | 22.0 |
d4 | 20.0 |
a1 | 13.0 |
Súly g | 20.0 |
a2 | 6.5 |
l3 | 12.0 |
w1 | 9.0 |
w2 | 6.75 |
Dyn. load C max. kN | 4.6 |
Static load C0 max. kN | 7.8 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz