20263928
20263928
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 10.812,00 Ft |
10 - 19 | 9.732,00 Ft |
20 - 49 | 9.192,00 Ft |
50 + | 8.648,00 Ft |
Menet iránya | Right Hand |
---|---|
d1 | 8.0 |
l1 | 42.0 |
d2 | M8 |
d3 | 15.87 |
l2 | 25.0 |
d4 | 24.0 |
a1 | 14.5 |
Súly g | 38.0 |
a2 | 7.5 |
l3 | 15.0 |
w1 | 12.0 |
w2 | 9.00 |
Dyn. load C max. kN | 7.0 |
Static load C0 max. kN | 14.3 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz