T-Bolt Hose Clamps are designed to connect pipes and hoses that require a tight, leakproof seal at high pressures. Features a strong structure with full bushings. Contains a bridge, robust rings and three-point welds for strength and security. The raised bolt head makes tightening easier.
Anyag: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Szín: Natúr Sorozat szám: SR6122, SR6101
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d2 | d1 | W | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 Raktáron |
4.409 in
112.0 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
|||
443,2873 Ft - 443,2873 Ft | 167 Raktáron |
1.22 in
31.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
1.511,9254 Ft - 1.511,9254 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.693 in
43.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
1.865,0239 Ft - 1.865,0239 Ft | 10 Raktáron |
2.323 in
59.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
1.164,3599 Ft - 1.164,3599 Ft | 17 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
784,2891 Ft - 784,2891 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.323 in
59.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
1.876,8902 Ft - 1.876,8902 Ft | 19 Raktáron |
2.008 in
51.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
1.859,504 Ft - 1.859,504 Ft | 20 Raktáron |
1.85 in
47.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
1.199,1192 Ft - 1.199,1192 Ft | 88 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
1.164,3599 Ft - 1.164,3599 Ft | 3 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.055 in
103.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.48 in
63.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
|||
2.884,8272 Ft - 2.884,8272 Ft | 75 Raktáron |
3.11 in
79.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
1.091,1729 Ft - 1.091,1729 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.583 in
91.0 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.819 in
97.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
|||
1.494,5524 Ft - 1.494,5524 Ft | 40 Raktáron |
1.535 in
39.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
2.850,0947 Ft - 2.850,0947 Ft | 46 Raktáron |
2.874 in
73.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
2.658,9258 Ft - 2.658,9258 Ft | 23 Raktáron |
2.638 in
67.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
477,3916 Ft - 477,3916 Ft | 2 Raktáron |
1.378 in
35.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
1.494,5524 Ft - 1.494,5524 Ft | 2 Raktáron |
1.378 in
35.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz