Menü Keresés

Nagy teherbírású tömlőbilincsek

Raktáron

T-Bolt Hose Clamps are designed to connect pipes and hoses that require a tight, leakproof seal at high pressures. Features a strong structure with full bushings. Contains a bridge, robust rings and three-point welds for strength and security. The raised bolt head makes tightening easier.

  • Erős, szivárgásbiztos tömítést igénylő csövek és tömlők nagy nyomású rögzítésére tervezve
  • Tartósak, ellenállnak a korróziónak és kopásnak.
  • Ideális ipari gépekhez, terepen használt felszerelésekhez, mezőgazdasági öntözéshez és gépekhez, valamint nagy teherbírású járművekhez.
Anyag: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Szín: Natúr Sorozat szám: SR6122, SR6101

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
37 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d2 d1 W Típus Megveszem
1.477,1661 Ft - 1.477,1661 Ft 145 Raktáron
31.0 mm
29.0 mm
20.0 mm
1
38 Raktáron
28.0 mm
26.0 mm
18.0 mm
1
823,6258 Ft - 823,6258 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
67.0 mm
64.0 mm
22.0 mm
1
49 Raktáron
47.0 mm
44.0 mm
22.0 mm
1
150 Raktáron
43.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
1
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
39.0 mm
36.0 mm
20.0 mm
1
27 Raktáron
85.0 mm
80.0 mm
24.0 mm
1
750,1848 Ft - 750,1848 Ft 4 Raktáron
55.0 mm
52.0 mm
22.0 mm
1
1 Raktáron
73.0 mm
68.0 mm
24.0 mm
1
2.936,986 Ft - 2.936,986 Ft 17 Raktáron
88.0 mm
83.0 mm
24.0 mm
1
1.894,2765 Ft - 1.894,2765 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
55.0 mm
52.0 mm
22.0 mm
1
25 Raktáron
25.0 mm
23.0 mm
18.0 mm
1
3.384,7615 Ft - 3.384,7615 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
112.0 mm
104.0 mm
24.0 mm
1
80 Raktáron
19.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
2
74 Raktáron
22.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
1
15 Raktáron
79.0 mm
47.0 mm
24.0 mm
1
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
51.0 mm
48.0 mm
22.0 mm
1
  • / 2
Csőbilincs 29.0 mm 31.0 mm 20.0 mm Rozsdamentes acél

10276150

Ártartomány
1.477 Ft - 1.477 Ft

Készletszintek
145 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    20.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr
Csőbilincs 26.0 mm 28.0 mm 18.0 mm Rozsdamentes acél

10307960


Készletszintek
38 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    18.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr
Csőbilincs 64.0 mm 67.0 mm 22.0 mm Rozsdamentes acél

10456385

Ártartomány
823 Ft - 823 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    22.0 mm
  • d1
    64.0 mm
  • d2
    67.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr
Csőbilincs 44.0 mm 47.0 mm 22.0 mm Rozsdamentes acél

10308004


Készletszintek
49 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    22.0 mm
  • d1
    44.0 mm
  • d2
    47.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr
Csőbilincs 40.0 mm 43.0 mm 20.0 mm Rozsdamentes acél

10307991


Készletszintek
150 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    20.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr
Csőbilincs 36.0 mm 39.0 mm 20.0 mm Rozsdamentes acél

10456378


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    20.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr
Csőbilincs 80.0 mm 85.0 mm 24.0 mm Rozsdamentes acél

10308073


Készletszintek
27 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    24.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr
Csőbilincs 52.0 mm 55.0 mm 22.0 mm Rozsdamentes acél

10308028

Ártartomány
750 Ft - 750 Ft

Készletszintek
4 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    22.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr
Csőbilincs 68.0 mm 73.0 mm 24.0 mm Rozsdamentes acél

10308059


Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    24.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    73.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr
Csőbilincs 83.0 mm 88.0 mm 24.0 mm Rozsdamentes acél

10629246

Ártartomány
2.936 Ft - 2.936 Ft

Készletszintek
17 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    24.0 mm
  • d1
    83.0 mm
  • d2
    88.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr
Csőbilincs 52.0 mm 55.0 mm 22.0 mm Rozsdamentes acél

10629253

Ártartomány
1.894 Ft - 1.894 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    22.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr
Csőbilincs 23.0 mm 25.0 mm 18.0 mm Rozsdamentes acél

10307953


Készletszintek
25 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    18.0 mm
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr
Csőbilincs 104.0 mm 112.0 mm 24.0 mm Rozsdamentes acél

10276266

Ártartomány
3.384 Ft - 3.384 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    24.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • d2
    112.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr
Csőbilincs 17.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Rozsdamentes acél

10456828


Készletszintek
80 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    18.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr
Csőbilincs 20.0 mm 22.0 mm 18.0 mm Rozsdamentes acél

10457436


Készletszintek
74 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    18.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr
Csőbilincs 47.0 mm 79.0 mm 24.0 mm Rozsdamentes acél

10308066


Készletszintek
15 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    24.0 mm
  • d1
    47.0 mm
  • d2
    79.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr
Csőbilincs 48.0 mm 51.0 mm 22.0 mm Rozsdamentes acél

10308011


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    22.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr