Az L-forgófogantyús nyelves zárak elektromos panelekhez és gépfedelekhez használhatók. A termékek fekete és krómozott felülettel rendelhetők. 2 egyforma vagy különböző kulccsal kaphatók.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Fogantyúhossz | Nyelv hossza | Szín | Zár kialakítása | Rögzítés iránya | Anyag | Markolat hosszúsága | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.851,2016 Ft - 2.591,6822 Ft | 20 Raktáron |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Króm
|
Kallantyúk
|
Univerzális
|
Cinköntvény
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 2.535,7307 Ft - 2.535,7307 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
Kallantyúk
|
Univerzális
|
Zamak
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 1.851,2016 Ft - 2.591,6822 Ft | 44 Raktáron |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
Cam Latch
|
Univerzális
|
Cinköntvény
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 2.367,7513 Ft - 3.683,1668 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Króm
|
Cam Latch
|
Univerzális
|
Cinköntvény
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 1.837,2907 Ft - 2.858,0055 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Króm
|
Kallantyúk
|
Univerzális
|
Cinköntvény
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 1.598,2056 Ft - 2.237,4878 Ft | 46 Raktáron |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
Kallantyúk
|
Univerzális
|
Cinköntvény
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 1.960,4943 Ft - 3.049,6614 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Króm
|
Kallantyúk
|
Univerzális
|
Cinköntvény
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 1.805,711 Ft - 2.006,3432 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
Negyedfordulatos nyelves zárak
|
Univerzális
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 1.926,7044 Ft - 2.140,7826 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
Negyedfordulatos nyelves zárak
|
Univerzális
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Króm
|
Negyedfordulatos nyelves zárak
|
Univerzális
|
Rozsdamentes acél
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 1.598,2056 Ft - 2.237,4878 Ft | 5 Raktáron |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
Kallantyúk
|
Univerzális
|
Cinköntvény
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 1.628,9374 Ft - 2.533,9063 Ft | 22 Raktáron |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
Kallantyúk
|
Univerzális
|
Cinköntvény
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 1.426,9828 Ft - 2.197,5536 Ft | 13 Raktáron |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
Kallantyúk
|
Univerzális
|
Cinköntvény
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 1.598,2056 Ft - 2.237,4878 Ft | 20 Raktáron |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
Kallantyúk
|
Univerzális
|
Cinköntvény
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 1.598,2056 Ft - 2.237,4878 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
Kallantyúk
|
Univerzális
|
Cinköntvény
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 2.535,7307 Ft - 2.535,7307 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
Kallantyúk
|
Univerzális
|
Zamak
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 1.851,2016 Ft - 2.591,6822 Ft | 16 Raktáron |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
Kallantyúk
|
Univerzális
|
Cinköntvény
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 2.323,4993 Ft - 2.581,669 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Króm
|
Negyedfordulatos nyelves zárak
|
Univerzális
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 2.535,7307 Ft - 2.535,7307 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
Kallantyúk
|
Univerzális
|
Zamak
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 1.994,1402 Ft - 2.215,709 Ft | 85 Raktáron |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Króm
|
Negyedfordulatos nyelves zárak
|
Univerzális
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz