A kompressziós nyelves zárak T-alakú fogantyúval rendelkeznek. Úgy tervezték, hogy biztonságos hozzáférést biztosítsanak a panelekhez és az ajtókhoz, a forgó nyelv (kilincs) jóvoltából.
A nyelv rögzítése a hátoldalon lévő keret vagy tartó rögzítésével történik. Ezek a reteszek szabványos technológiával készülnek. Ideális jobb tömítést igénylő szekrényekhez rezgő körülményekben.
A nyelv külön kapható
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Fogantyúhossz | Zár kialakítása | Zárás típusa | Szín | Zárnyelv anyaga | Markolat hosszúsága | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.028,929 Ft - 12.640,5006 Ft | 1 Raktáron | 
 
3.15 in
 
80.0 mm
 
 | 
 
Negyedfordulatos nyelves zárak
 
 | 
 
Nem kulcsos
 
 | 
 
Natúr
 
 | 
 
Rozsdamentes acél
 
 | 
 
1.122 in
 
28.5 mm
 
 | 
||
| 9.028,929 Ft - 12.640,5006 Ft | 8 Raktáron | 
 
3.15 in
 
80.0 mm
 
 | 
 
Negyedfordulatos nyelves zárak
 
 | 
 
Nem kulcsos
 
 | 
 
Natúr
 
 | 
 
Rozsdamentes acél
 
 | 
 
0.965 in
 
24.5 mm
 
 | 
||
| 9.723,3471 Ft - 15.125,2066 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
3.15 in
 
80.0 mm
 
 | 
 
Negyedfordulatos nyelves zárak
 
 | 
 
Nem kulcsos
 
 | 
 
Natúr
 
 | 
 
Rozsdamentes acél
 
 | 
 
1.043 in
 
26.5 mm
 
 | 
||
| 12.154,1839 Ft - 18.906,5083 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
3.15 in
 
80.0 mm
 
 | 
 
Negyedfordulatos nyelves zárak
 
 | 
 
Nem kulcsos
 
 | 
 
Natúr
 
 | 
 
Rozsdamentes acél
 
 | 
 
0.728 in
 
18.5 mm
 
 | 
||
| 9.028,929 Ft - 12.640,5006 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
3.15 in
 
80.0 mm
 
 | 
 
Negyedfordulatos nyelves zárak
 
 | 
 
Nem kulcsos
 
 | 
 
Natúr
 
 | 
 
Rozsdamentes acél
 
 | 
 
0.571 in
 
14.5 mm
 
 | 
||
| 1.998,2312 Ft - 2.220,2569 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
4.37 in
 
111.0 mm
 
 | 
 
Kallantyúk
 
 | 
 
Nem henger
 
 | 
 
Szürke
 
 | 
 
Zamak
 
 | 
 
0.571 in
 
14.5 mm
 
 | 
||
| 2.030,3295 Ft - 2.255,9194 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
4.37 in
 
111.0 mm
 
 | 
 
Kallantyúk
 
 | 
 
Nem henger
 
 | 
 
Szürke
 
 | 
 
Zamak
 
 | 
 
0.728 in
 
18.5 mm
 
 | 
||
| 2.023,1806 Ft - 2.247,9761 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
4.37 in
 
111.0 mm
 
 | 
 
Kallantyúk
 
 | 
 
Nem henger
 
 | 
 
Szürke
 
 | 
 
Zamak
 
 | 
 
0.335 in
 
8.5 mm
 
 | 
||
| 2.030,3295 Ft - 2.255,9194 Ft | 85 Raktáron | 
 
4.37 in
 
111.0 mm
 
 | 
 
Kallantyúk
 
 | 
 
Nem henger
 
 | 
 
Szürke
 
 | 
 
Zamak
 
 | 
 
1.043 in
 
26.5 mm
 
 | 
||
| 1.983,962 Ft - 2.204,4032 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
4.37 in
 
111.0 mm
 
 | 
 
Kallantyúk
 
 | 
 
Nem henger
 
 | 
 
Szürke
 
 | 
 
Zamak
 
 | 
 
0.965 in
 
24.5 mm
 
 | 
||
| 9.028,929 Ft - 12.640,5006 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
3.15 in
 
80.0 mm
 
 | 
 
Negyedfordulatos nyelves zárak
 
 | 
 
Nem kulcsos
 
 | 
 
Natúr
 
 | 
 
Rozsdamentes acél
 
 | 
 
0.335 in
 
8.5 mm
 
 | 
||
| 2.535,7307 Ft - 2.535,7307 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
4.37 in
 
111.0 mm
 
 | 
 
Kallantyúk
 
 | 
 
Nem henger
 
 | 
 
Szürke
 
 | 
 
Zamak
 
 | 
 
1.122 in
 
28.5 mm
 
 | 
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz