A negyed fordulatos rugós zárak ideálisak kapcsolószekrényekhez és dobozokhoz. Hét fejforma és hat fogási tartomány áll rendelkezésre, valamint kétféle anyagból (rozsdamentes acél és cinköntvény) választhat kivitelt. Ennél a terméknél számtalan variáció áll rendelkezésre.
Sorozat szám: SR5530
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Maximális megfogás | Zár kialakítása | Szín | Befejezés | Anyag | Fejstílus | Kulcs típusa | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.747,6245 Ft - 17.846,6743 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.965 in
24.5 mm
|
Nyelves zár
|
Natúr
|
Rozsdamentes acél
|
Cinkötvözet
|
|
Eltérő kulcsos
|
||
905,0574 Ft - 1.267,0804 Ft | 77 Raktáron |
0.728 in
18.5 mm
|
Negyedfordulatos rugós zár
|
Fekete
|
Fekete porszórt
|
Cinköntvény
|
3 mm duplafejű
|
3 mm dupla bites kulcs
|
||
4.528,3016 Ft - 5.031,4463 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.965 in
24.5 mm
|
Negyedfordulatos rugós zár
|
|
Krómozott
|
Rozsdamentes acél
|
5 mm duplafejű
|
5 mm dupla bites kulcs
|
||
4.528,3016 Ft - 5.031,4463 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.965 in
24.5 mm
|
Negyedfordulatos rugós zár
|
|
Krómozott
|
Rozsdamentes acél
|
5 mm duplafejű
|
5 mm dupla bites kulcs
|
||
905,0574 Ft - 2.422,409 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.728 in
18.5 mm
|
Quarter Turn with Spring
|
Fekete
|
Fekete porszórt
|
Cinköntvény
|
8 mm háromszög
|
8 mm háromszög kulcs
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.965 in
24.5 mm
|
Quarter Turn with Spring
|
Fekete
|
Fekete porszórt
|
Cinköntvény
|
Hornyolt
|
Hornyolt kulcs
|
|||
861,2107 Ft - 1.339,6611 Ft | 200 Raktáron |
1.122 in
28.5 mm
|
Negyedfordulatos rugós zár
|
Króm
|
Krómozott
|
Cinköntvény
|
Hornyolt
|
Hornyolt kulcs
|
||
861,2107 Ft - 1.339,6611 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.728 in
18.5 mm
|
Negyedfordulatos rugós zár
|
Króm
|
Krómozott
|
Cinköntvény
|
8 mm négyzetes
|
8 mm négyzetes kulcs
|
||
861,2107 Ft - 1.339,6611 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.043 in
26.5 mm
|
Negyedfordulatos rugós zár
|
Fekete
|
Fekete porszórt
|
Cinköntvény
|
8 mm háromszög
|
8 mm háromszög kulcs
|
||
861,2107 Ft - 1.339,6611 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.335 in
8.5 mm
|
Negyedfordulatos rugós zár
|
Fekete
|
Fekete porszórt
|
Cinköntvény
|
8 mm háromszög
|
8 mm háromszög kulcs
|
||
905,0574 Ft - 1.267,0804 Ft | 42 Raktáron |
0.965 in
24.5 mm
|
Negyedfordulatos rugós zár
|
Fekete
|
Fekete porszórt
|
Cinköntvény
|
8 mm négyzetes
|
8 mm négyzetes kulcs
|
||
4.528,3016 Ft - 5.031,4463 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.728 in
18.5 mm
|
Negyedfordulatos rugós zár
|
|
Krómozott
|
Rozsdamentes acél
|
5 mm duplafejű
|
5 mm dupla bites kulcs
|
||
4.528,3016 Ft - 5.031,4463 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.965 in
24.5 mm
|
Negyedfordulatos rugós zár
|
|
Krómozott
|
Rozsdamentes acél
|
7 mm háromszög
|
7 mm háromszög kulcs
|
||
4.528,3016 Ft - 5.031,4463 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.728 in
18.5 mm
|
Negyedfordulatos rugós zár
|
Natúr
|
Krómozott
|
Rozsdamentes acél
|
7 mm háromszög
|
7 mm háromszög kulcs
|
||
4.528,3016 Ft - 5.031,4463 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.728 in
18.5 mm
|
Negyedfordulatos rugós zár
|
|
Krómozott
|
Rozsdamentes acél
|
5 mm duplafejű
|
5 mm dupla bites kulcs
|
||
4.528,3016 Ft - 5.031,4463 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.965 in
24.5 mm
|
Negyedfordulatos rugós zár
|
|
Krómozott
|
Rozsdamentes acél
|
7 mm háromszög
|
7 mm háromszög kulcs
|
||
4.686,7932 Ft - 5.207,549 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.122 in
28.5 mm
|
Negyedfordulatos rugós zár
|
Natúr
|
Krómozott
|
Rozsdamentes acél
|
7 mm háromszög
|
7 mm háromszög kulcs
|
||
4.528,3016 Ft - 5.031,4463 Ft | 32 Raktáron |
1.122 in
28.5 mm
|
Negyedfordulatos rugós zár
|
|
Krómozott
|
Rozsdamentes acél
|
5 mm duplafejű
|
5 mm dupla bites kulcs
|
||
4.528,3016 Ft - 5.031,4463 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.122 in
28.5 mm
|
Negyedfordulatos rugós zár
|
Natúr
|
Krómozott
|
Rozsdamentes acél
|
7 mm háromszög
|
7 mm háromszög kulcs
|
||
20061579 | 4.528,3016 Ft - 5.031,4463 Ft | 40 Raktáron |
1.122 in
28.5 mm
|
Negyedfordulatos rugós zár
|
|
Krómozott
|
Rozsdamentes acél
|
5 mm duplafejű
|
5 mm dupla bites kulcs
|
|
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz