20056971
0621134E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 1.574,1739 Ft |
50 - 249 | 1.124,4099 Ft |
250 + | 1.011,9689 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Nyelv hossza | 1.575 in |
---|---|
Nyelv hossza | 40.0 mm |
Fej hossza | 20.0 mm |
Fej hossza | 0.787 in |
Foglalat magassága | 0.728 in |
Foglalat magassága | 18.5 mm |
Gombmagasság | 1.575 in |
Gombmagasság | 40.0 mm |
Fogótartomány | 24.5 mm |
Fogótartomány | 0.965 in |
Szerelőfurat hossza | 0.874 in |
Szerelőfurat hossza | 22.2 mm |
Szerelőfurat szélessége | 20.2 mm |
Szerelőfurat szélessége | 0.795 in |
Tömítés anyaga | Gumi |
Termék anyaga | Cinköntvény |
Nyelv anyaga | Acél |
Befejezés | Krómozott |
Szín | Króm |
Kulcs típusa | Nincs kulcs |
Vámtarifaszám | 8301300000 |
Zár kialakítása | Nyelves zár |
Fogantyú típusa | Szárnyas gombos fogantyú |
A fogantyú alakja | Szárny |
Művelet típusa | Left Hand;Right Hand |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz