A szárnyas gombokkal ellátott, negyedfordulatos zárat ajtók, szekrények, burkolatok és egyéb hozzáférési pontok rögzítésére tervezték. Működtetésük a gomb 90 fokos elforgatásával történik, ami a zár be- vagy kioldását okozza, így ideálisak a gyakori nyitást és zárást igénylő alkalmazásokhoz. Mindegyik zárhoz tartozik egy külső tömítő elem és egy szerelőanya.
Úgy készült, hogy könnyen és gyorsan felszerelhető legyen azáltal, hogy behelyezi a szerelőnyílásba, és meghúzza az anyát. A termékpaletta különféle anyagokat, felületeket és markolatokat tartalmaz, amelyeket különféle alkalmazásokban használnak, mint például elektromos házak, bútorszekrények és berendezésburkolatok.
Sorozat szám: SR5522
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Maximális megfogás | Nyelv hossza | Befejezés | Termék anyaga | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.520,0318 Ft - 1.688,9238 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 1.150,9479 Ft - 2.590,2613 Ft | 54 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 1.208,4375 Ft - 1.329,2812 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.965 in
24.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 1.767,5666 Ft - 1.963,9638 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.945 in
24.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 709,632 Ft - 993,4849 Ft | 9 Raktáron |
0.965 in
24.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Krómozott
|
Cinköntvény
|
||
| 795,6705 Ft - 1.113,9388 Ft | 2 Raktáron |
1.122 in
28.5 mm
|
|
Krómozott
|
|
||
| 715,0581 Ft - 1.001,0813 Ft | 50 Raktáron |
0.728 in
18.5 mm
|
|
Krómozott
|
|
||
| 1.211,1048 Ft - 1.695,5453 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.965 in
24.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krómozott
|
|
||
| 1.150,9479 Ft - 2.590,2613 Ft | 50 Raktáron |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 1.767,5666 Ft - 1.963,9638 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 661,6724 Ft - 1.157,922 Ft | 95 Raktáron |
0.728 in
18.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krómozott
|
|
||
| 1.352,0083 Ft - 1.502,2314 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 595,5038 Ft - 833,7053 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krómozott
|
|
||
| 1.176,47 Ft - 1.294,117 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.728 in
18.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 1.352,0083 Ft - 1.502,2314 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krómozott
|
|
||
| 1.150,9479 Ft - 2.590,2613 Ft | 16 Raktáron |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 666,1802 Ft - 932,6523 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.335 in
8.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Porszórt felület
|
Cinköntvény
|
||
| 500,5779 Ft - 700,8091 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.728 in
18.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
Poliamid
|
||
| 1.025,3876 Ft - 2.307,6994 Ft | 7 Raktáron |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 1.025,3876 Ft - 2.307,6994 Ft | 92 Raktáron |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm