20125516
350122752E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 99 | 1.652,648 Ft |
100 - 499 | 1.180,4617 Ft |
500 + | 1.062,4151 Ft |
Rögzítés iránya | Jobbos és balos |
---|---|
Fogantyú típusa | Hajtószerszámmal működtethető fogantyú |
Anyag | Cinkötvözet |
Befejezés | Fekete porszórt |
Fogótartomány | 30.0 mm |
Fogótartomány | 1.181 in |
Tartalmazza | Tartozék nélkül |
Szerelőnyílás alakja | 19,0 x 16,5 mm |
Zár kialakítása | Negyedfordulatos rugós zár |
Kulcs típusa | 7 mm négyzetes kulcs |
Vámtarifaszám | 8301409000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz