A négyzet alakú betétek és csúszóelemek kész megjelenést biztosítanak, és védelmet nyújtanak a négyzet alakú csövek, oszlopok vagy rudak végén. Két kivitel áll rendelkezésre; bordázott a maximális tapadás érdekében, amely több csőszelvényen is használható, vagy egy sima szárral, amely kifejezetten egy csőszelvényhez illeszkedik, így lépcsős vezetéket biztosít az egyszerű telepítéshez.
Úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedő csatlakozást biztosítson különféle csőszerű termékeken. A termékcsalád egy része segít megelőzni a padló vagy más felületek károsodását, valamint védi a csöveket a külső elemektől.
Különféle opciókban és stílusokban kaphatók: szabványos négyzet alakú bordázott betétek, könnyű négyzet alakú betétek és fémes négyzetes betétek. Általában bútorokhoz és ipari berendezésekhez használják, az anyagok, felületek és színek sokoldalúsága választási lehetőséget biztosít az esztétikus megjelenés és az alkalmazáshoz való prémium illeszkedés maximalizálása érdekében.
Anyag: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Szín: Ezüst, Fekete, Fehér, Középszürke, Kék, Piros, Sárga, Barna, Zöld, Sötétszürke, Szürke Sorozat szám: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | AxA | h | Szín | Anyag | Befejezés | t | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.752,4436 Ft - 3.420,4957 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.724 in
120.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Fehér
|
PE
|
Matt
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 1.993,5702 Ft - 2.477,5139 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Középszürke
|
PE
|
Matt
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 222,4695 Ft - 682,0172 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
Króm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 813,1021 Ft - 2.472,3127 Ft | 100 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
Króm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 252,3662 Ft - 299,5454 Ft | 900 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
Króm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 414,8517 Ft - 1.257,4693 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
Króm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 423,9032 Ft - 1.643,1453 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.378 in
35.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
Króm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 659,2974 Ft - 1.673,0738 Ft | 402 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
Króm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.772 in
45.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
Króm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
|||
| 297,0424 Ft - 898,3446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
Króm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 834,3906 Ft - 2.514,9388 Ft | 100 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
Króm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 818,5611 Ft - 2.472,3127 Ft | 100 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
Króm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 414,8517 Ft - 1.257,4694 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
Króm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 297,0424 Ft - 898,3446 Ft | 150 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
Króm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 279,509 Ft - 708,5027 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Középszürke
|
PE
|
Matt
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 222,4695 Ft - 682,0172 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
Króm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 438,5118 Ft - 1.527,2412 Ft | 48 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
Króm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 258,6754 Ft - 782,1885 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
Króm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 340,4679 Ft - 404,5144 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
Króm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 295,0917 Ft - 748,0018 Ft | 50 Raktáron |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Fekete
|
PE
|
Matt
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz