Menü Keresés

Négyszögletes zártszelvények vízszintes végzárói

Raktáron

Horizontal Inserts fit the ends of Rectangular tubes and are ideal for attaching levelling feet or castors. Four types are available, each with different joining configurations. Type 1 has one level and two directions, Type 2 includes one level, two directions and a top thread, Type 3 has one level, two directions and a bottom thread, and Type 4 features one level, two directions and two threads.

A csőbetétek különböző jellemzőkkel állnak rendelkezésre. A csövek végére behelyezve ideálisak szintező lábak vagy görgők rögzítésére.

  • Téglalap alakú csövekbe való beillesztésre tervezték, és ügyes és rendezett felületet biztosítanak.
  • Négy csatlakozó konfiguráció közül választhat.
Anyag: Poliamid Szín: Fekete Sorozat szám: SR1421

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
19 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Gauge L2 E Csavarméret G L1 Típus Megveszem
664,6982 Ft - 1.694,6466 Ft 90 Raktáron
2.0 mm
20.0 mm
M10
33.0 mm
60.0 mm
1
398,6018 Ft - 464,0649 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
1
409,4477 Ft - 476,6873 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.0 mm
20.0 mm
M10
39.0 mm
45.0 mm
1
225,6277 Ft - 667,4619 Ft 280 Raktáron
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
1
235,2047 Ft - 273,82 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
15.0 mm
M8
37.0 mm
30.0 mm
2
581,5526 Ft - 1.534,8876 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
30.0 mm
M10
32.0 mm
50.0 mm
1
579,5368 Ft - 674,706 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
30.0 mm
M10
42.0 mm
50.0 mm
4
649,6517 Ft - 1.933,7685 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.0 mm
20.0 mm
M10
33.0 mm
60.0 mm
4
505,1021 Ft - 1.216,4028 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.0 mm
20.0 mm
M10
31.0 mm
50.0 mm
3
434,8125 Ft - 1.289,1791 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
3
607,8668 Ft - 1.798,6128 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.0 mm
20.0 mm
M10
33.0 mm
60.0 mm
3
621,4209 Ft - 1.497,1112 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.0 mm
20.0 mm
M10
32.0 mm
50.0 mm
4
283,0751 Ft - 930,2764 Ft 100 Raktáron
1.5 mm
15.0 mm
M8
37.0 mm
30.0 mm
4
298,9567 Ft - 884,751 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
4
249,3231 Ft - 290,2492 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.0 mm
15.0 mm
M8
36.0 mm
30.0 mm
2
501,5448 Ft - 583,9046 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.0 mm
20.0 mm
M10
39.0 mm
45.0 mm
4
454,5947 Ft - 529,2607 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
4
541,6161 Ft - 1.601,0772 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
30.0 mm
M10
42.0 mm
50.0 mm
3
256,9253 Ft - 761,0314 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
3
Négyszögletes Menetes betét Fekete Poliamid

10290002

Ártartomány
1.694 Ft - 664 Ft

Készletszintek
90 Raktáron
Tulajdonságok
  • Anyag
    Poliamid
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Fényes
  • Típus
    1
  • Anyacsavarok száma
    0
Négyszögletes Menetes betét Fekete Poliamid

10435595

Ártartomány
464 Ft - 398 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Anyag
    Poliamid
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Fényes
  • Típus
    1
  • Anyacsavarok száma
    0
Négyszögletes Menetes betét Fekete Poliamid

10435601

Ártartomány
476 Ft - 409 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Anyag
    Poliamid
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Fényes
  • Típus
    1
  • Anyacsavarok száma
    0
Négyszögletes Menetes betét Fekete Poliamid

10289983

Ártartomány
667 Ft - 225 Ft

Készletszintek
280 Raktáron
Tulajdonságok
  • Anyag
    Poliamid
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Fényes
  • Típus
    1
  • Anyacsavarok száma
    0
Négyszögletes Menetes betét Fekete Poliamid

10435618

Ártartomány
273 Ft - 235 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Anyag
    Poliamid
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Fényes
  • Típus
    2
  • Anyacsavarok száma
    1
Négyszögletes Menetes betét Fekete Poliamid

10289990

Ártartomány
1.534 Ft - 581 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Anyag
    Poliamid
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Fényes
  • Típus
    1
  • Anyacsavarok száma
    0
Négyszögletes Menetes betét Fekete Poliamid

10435656

Ártartomány
674 Ft - 579 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Anyag
    Poliamid
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Fényes
  • Típus
    4
  • Anyacsavarok száma
    2
Négyszögletes Menetes betét Fekete Poliamid

10290095

Ártartomány
1.933 Ft - 649 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Anyag
    Poliamid
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Fényes
  • Típus
    4
  • Anyacsavarok száma
    2
Négyszögletes Menetes betét Fekete Poliamid

10290040

Ártartomány
1.216 Ft - 505 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Anyag
    Poliamid
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Fényes
  • Típus
    3
  • Anyacsavarok száma
    1
Négyszögletes Menetes betét Fekete Poliamid

10290026

Ártartomány
1.289 Ft - 434 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Anyag
    Poliamid
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Fényes
  • Típus
    3
  • Anyacsavarok száma
    1
Négyszögletes Menetes betét Fekete Poliamid

10290057

Ártartomány
1.798 Ft - 607 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Anyag
    Poliamid
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Fényes
  • Típus
    3
  • Anyacsavarok száma
    1
Négyszögletes Menetes betét Fekete Poliamid

10290088

Ártartomány
1.497 Ft - 621 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Anyag
    Poliamid
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Fényes
  • Típus
    4
  • Anyacsavarok száma
    2
Négyszögletes Menetes betét Fekete Poliamid

10290064

Ártartomány
930 Ft - 283 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • Anyag
    Poliamid
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Fényes
  • Típus
    4
  • Anyacsavarok száma
    2
Négyszögletes Menetes betét Fekete Poliamid

10290071

Ártartomány
884 Ft - 298 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Anyag
    Poliamid
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Fényes
  • Típus
    4
  • Anyacsavarok száma
    2
Négyszögletes Menetes betét Fekete Poliamid

10435625

Ártartomány
290 Ft - 249 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Anyag
    Poliamid
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Fényes
  • Típus
    2
  • Anyacsavarok száma
    1
Négyszögletes Menetes betét Fekete Poliamid

10435649

Ártartomány
583 Ft - 501 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Anyag
    Poliamid
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Fényes
  • Típus
    4
  • Anyacsavarok száma
    2
Négyszögletes Menetes betét Fekete Poliamid

10435632

Ártartomány
529 Ft - 454 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Anyag
    Poliamid
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Fényes
  • Típus
    4
  • Anyacsavarok száma
    2
Négyszögletes Menetes betét Fekete Poliamid

10290033

Ártartomány
1.601 Ft - 541 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Anyag
    Poliamid
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Fényes
  • Típus
    3
  • Anyacsavarok száma
    1
Négyszögletes Menetes betét Fekete Poliamid

10290019

Ártartomány
761 Ft - 256 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Anyag
    Poliamid
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Fényes
  • Típus
    3
  • Anyacsavarok száma
    1