Menü Keresés

Négyzetes Tömlőbetét 120.0 mm Fekete LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20752835

Gyártói cikkszám:

20752835

790 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 562,4107 Ft
250 + 506,1696 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

28.121 Ft

50 x 562,4107 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
AxA 120.0 mm
h1 5.0 mm
m 25.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.5 mm
Maximális falvastagság 6.0 mm
Anyag LDPE - PCR
Szín Fekete
Újrahasznosított anyagtartalom: % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot