Menü Keresés

Négyzetes Tömlőbetét 32.0 mm Fekete LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20752934

Gyártói cikkszám:

20752934

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 - 1499 54,0819 Ft
1500 - 7499 38,6299 Ft
7500 + 34,7669 Ft
Standard csomagolás: 1500

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

8.112 Ft

150 x 54,0819 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
AxA 32.0 mm
h1 5.0 mm
m 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximális falvastagság 3.5 mm
Anyag LDPE - PCR
Szín Fekete
Újrahasznosított anyagtartalom: % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot