Menü Keresés

Négyzetes láb végzárósapkák

Raktáron

Square Feet Ferrules are intended to add stability, floor protection and a polished appearance to equipment. Covers sharp tube edges and square legs, providing them with impact and wear resistance. They are adaptable, allowing for easy application.

Víz, nedvesség, szennyeződés vagy por megrongálódásának megakadályozására szolgál.Felületkezelésre vagy védelemre terveztük, és éles csőélek takarására használható.Használható az autóiparban, az elektromos és az orvosi iparban. Anyag: LDPE Szín: Fekete Sorozat szám: SR1521

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
5 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség AxA m Megveszem
63,5673 Ft - 207,9321 Ft 800 Raktáron
25.4 mm
25.4 mm
171,6851 Ft - 516,7112 Ft 451 Raktáron
50.8 mm
50.8 mm
45,7827 Ft - 149,7111 Ft 6000 Raktáron
19.0 mm
19.0 mm
34,0768 Ft - 103,966 Ft 2000 Raktáron
15.9 mm
15.9 mm
60,6101 Ft - 186,0992 Ft 2000 Raktáron
22.2 mm
22.2 mm
Négyzet alakú végzáró 25.4 mm 25.4 mm LDPE - PIR Fekete

10092651

Ártartomány
207 Ft - 63 Ft

Készletszintek
800 Raktáron
Tulajdonságok
  • m
    25.4 mm
  • AxA
    25.4 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Négyzet alakú végzáró 50.8 mm 50.8 mm LDPE - PIR Fekete

10093139

Ártartomány
516 Ft - 171 Ft

Készletszintek
451 Raktáron
Tulajdonságok
  • m
    50.8 mm
  • AxA
    50.8 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Négyzet alakú végzáró 19.0 mm 19.0 mm LDPE - PIR Fekete

10069837

Ártartomány
149 Ft - 45 Ft

Készletszintek
6000 Raktáron
Tulajdonságok
  • m
    19.0 mm
  • AxA
    19.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Négyzet alakú végzáró 15.9 mm 15.9 mm LDPE - PIR Fekete

10092668

Ártartomány
103 Ft - 34 Ft

Készletszintek
2000 Raktáron
Tulajdonságok
  • m
    15.9 mm
  • AxA
    15.9 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Négyzet alakú végzáró 22.2 mm 22.2 mm LDPE - PIR Fekete

10093184

Ártartomány
186 Ft - 60 Ft

Készletszintek
2000 Raktáron
Tulajdonságok
  • m
    22.2 mm
  • AxA
    22.2 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790