Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Védik a cső éles peremétől és esztétikus megjelenést biztosítanak.Állítható magasságú lábak, görgők és csúszótalpak hozzáadására tervezve.A menettel felszerelt benyomható csőbetét a láb vagy görgő beállításához Anyag: Acél, Öntött alumíniumötvözet, PA, PA6, HDPE, nagy sűrűségű polietilén, HIPS, HDPE fém betéttel, Alumínium ötvözet Szín: Króm, Natúr, Fekete, Szürke Sorozat szám: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Gauge | Menetméret | Szín | Anyag | AxA | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.228,375 Ft - 16.114,7385 Ft | 43 Raktáron |
2.0 mm
|
M12
|
Fekete
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 346,0127 Ft - 925,2979 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Fekete
|
HIPS
|
|
||
| 971,9516 Ft - 2.827,8766 Ft | 74 Raktáron |
|
M10
|
Króm
|
Öntött alumíniumötvözet
|
|
||
| 988,9255 Ft - 3.683,7899 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Króm
|
Öntött alumíniumötvözet
|
|
||
| 949,2519 Ft - 2.224,8735 Ft | 8 Raktáron |
|
M10
|
Króm
|
Öntött alumíniumötvözet
|
|
||
| 1.183,2038 Ft - 3.285,3273 Ft | 144 Raktáron |
|
M10
|
Króm
|
Acél
|
|
||
| 4.307,7098 Ft - 15.782,0471 Ft | 38 Raktáron |
1.5 mm
|
M12
|
Fekete
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 251,3827 Ft - 617,74 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Fekete
|
HDPE fém betéttel
|
|
||
| 223,3627 Ft - 549,1023 Ft | 756 Raktáron |
|
M8
|
Fekete
|
HDPE fém betéttel
|
|
||
| 323,669 Ft - 854,2479 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.3 mm
|
M10
|
Fekete
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 323,669 Ft - 854,2479 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.0 mm
|
M10
|
Fekete
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 317,4042 Ft - 369,5235 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.0 mm
|
M8
|
Fekete
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 276,6129 Ft - 703,85 Ft | 200 Raktáron |
|
M8
|
Natúr
|
Acél
|
|
||
| 389,2631 Ft - 956,8914 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Fekete
|
PA
|
|
||
| 750,2669 Ft - 1.847,1639 Ft | 40 Raktáron |
|
M10
|
Fekete
|
HDPE fém betéttel
|
|
||
| 213,4427 Ft - 605,0824 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Fekete
|
HIPS
|
|
||
| 1.332,4632 Ft - 3.670,0018 Ft | 3520 Raktáron |
|
M10
|
Króm
|
Öntött alumíniumötvözet
|
|
||
| 567,6837 Ft - 1.361,9553 Ft | 16 Raktáron |
2.0 mm
|
M10
|
Fekete
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3.406,3626 Ft - 10.500,5716 Ft | 24 Raktáron |
1.5 mm
|
M12
|
Fekete
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3.406,3626 Ft - 10.500,5716 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 mm
|
M10
|
Fekete
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz