A köteg könnyen be- és kicsúsztatható. öntapadós alapjának köszönhetően gyorsan és könnyen rögzíthető. Hét különböző méretben a különböző kötegátmérőkhöz. UL94 V-0 besorolású PVC akrilragasztóval.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Maximális panelvastagság „A” | Furatátmérő „A” | Csavarméret | Maximális panelvastagság „B” | Távtartó hossza | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48,4387 Ft - 59,6379 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M3.5
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
48,5345 Ft - 59,6379 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M3.5
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
48,5072 Ft - 59,6379 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M3.5
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
53,6413 Ft - 66,3191 Ft | 1000 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
46,5767 Ft - 57,1736 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
48,5483 Ft - 59,6379 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M3.5
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
48,4798 Ft - 59,6379 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M3.5
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
48,5483 Ft - 59,6379 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M3.5
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
53,9836 Ft - 66,3191 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
46,7136 Ft - 57,1736 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
53,9972 Ft - 66,3191 Ft | 89 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
53,9288 Ft - 66,3191 Ft | 900 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
46,5083 Ft - 57,1736 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
53,8878 Ft - 66,3191 Ft | 300 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
53,9288 Ft - 66,3191 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
46,7136 Ft - 57,1736 Ft | 760 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz