10166895
RLEHCBS-7-01BK
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 77,4616 Ft |
| 5000 + | 69,7158 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Fekete |
|---|---|
| Furat „A” rögzítés típus | Széleket tartó bepattanós rögzítés |
| Furat „B” rögzítés típus | Bepattanós, fix |
| Karhossz | 2.1 mm |
| Karhossz | 0.083 in |
| Boltozat mérete | 11.9 mm |
| Boltozat mérete | 0.469 in |
| Boltozat szélessége | 9.5 mm |
| Boltozat szélessége | 0.374 in |
| Zárófej magassága „A” | 5.8 mm |
| Zárófej magassága „A” | 0.228 in |
| Zárófej magassága „B” | 0.228 in |
| Zárófej magassága „B” | 5.8 mm |
| Panelvastagság A tartomány | 0.063 in |
| Panelvastagság A tartomány | 1.6 mm |
| Panelvastagság B tartomány | 0.063 in |
| Panelvastagság B tartomány | 1.6 mm |
| Távtartó hossza | 0.5 in |
| Távtartó hossza | 12.7 mm |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz