Menü Keresés

Visszafelé záró távtartó 14.3 mm Poliamid 6/6 UL94 V-2 Fekete

Reverse mount locking edge holding PCB support is designed to be pushed through from the outside of the chassis. Used in a square hole to prevent rotation of support. Locking arm secures the board from the edge. Board is removable for repair or service.
Essentra cikkszám:

10166901

Gyártói cikkszám:

RLEHCBS-8-01BK

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 44,8209 Ft
5000 + 40,338 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

44.821 Ft

1000 x 44,8209 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Furat „A” rögzítés típus Széleket tartó bepattanós rögzítés
Furat „B” rögzítés típus Bepattanós, fix
Karhossz 2.1 mm
Boltozat mérete 11.9 mm
Boltozat szélessége 9.5 mm
Zárófej magassága „A” 5.8 mm
Zárófej magassága „B” 5.8 mm
Panelvastagság A tartomány 1.6 mm
Panelvastagság B tartomány 1.6 mm
Távtartó hossza 14.3 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot