Menü Keresés

Bepattanós támasz 5.5 mm PA UL94 V-2 Natúr

Ez a kettős zárású szárnyas áramköri lap támasz kézzel is könnyedén felszerelhető. A szárnyak extra szorítást biztosítanak a merev csatlakozás érdekében. Ez a tétel UL94-V2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10331965

Gyártói cikkszám:

100830600002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 129,1335 Ft
500 - 999 94,2625 Ft
1000 + 69,8104 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

12.913 Ft

100 x 129,1335 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Nyílhegy rögzítés
Furat „B” rögzítés típus Nyílhegy rögzítés
Furatátmérő „A” 3.5 mm
Furatátmérő „B” 3.5 mm
Panelvastagság A tartomány 1.4 - 1.8 mm
Panelvastagság B tartomány 1.4 - 1.8 mm
Távtartó hossza 5.5 mm
Zárófej magassága „A” 3.8 mm
Zárófej magassága „B” 3.8 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot