10331989
100830800002
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 499 | 131,4062 Ft |
500 - 999 | 95,9191 Ft |
1000 + | 71,0562 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Furat „A” rögzítés típus | Nyílhegy rögzítés |
Furat „B” rögzítés típus | Nyílhegy rögzítés |
Furatátmérő „A” | 0.138 in |
Furatátmérő „A” | 3.5 mm |
Furatátmérő „B” | 3.5 mm |
Furatátmérő „B” | 0.138 in |
Panelvastagság A tartomány | 0.055 - 0.071 in |
Panelvastagság A tartomány | 1.4 - 1.8 mm |
Panelvastagság B tartomány | 0.055 - 0.071 in |
Panelvastagság B tartomány | 1.4 - 1.8 mm |
Távtartó hossza | 0.236 in |
Távtartó hossza | 6.0 mm |
Zárófej magassága „A” | 0.15 in |
Zárófej magassága „A” | 3.8 mm |
Zárófej magassága „B” | 3.8 mm |
Zárófej magassága „B” | 0.15 in |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz