Menü Keresés

Csavar- és retesztámasz 12.7 mm UL94 V-2 Poliamid 6/6 Natúr

A csavarral szerelt reteszelő NYÁK-támasz hosszúkás alappal rendelkezik az eltolt beépítési alkalmazásokhoz. A csavarfurat kompatibilis egy M3-as vagy hasonló csavarral. A tétel UL94 V-2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10159903

Gyártói cikkszám:

LCBS-L-8-01

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 90,6811 Ft
5000 + 81,6118 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

90.681 Ft

1000 x 90,6811 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Snap Lock
Furat „B” rögzítés típus Furatos rögzítés
Kompatibilis menetméretek (mind) #4,M3
Furatátmérő „A” 3.2 mm
Zárófej magassága „A” 10.0 mm
Távtartó hossza 12.7 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot