Az innovatív távtartókat az egység részét képező szegecs rögzíti a panelhez. A távtartó fejének lenyomásakor a kitáguló fogak rögzítik a távtartót. A távtartók 13 metrikus hosszban kaphatók, anyaguk UL94 V-2 minősítésű poliamid.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis panelfurat-átmérő | Panelvastagság | Panelvastagsági tartomány | Távtartó hossza | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10636169 | 38,7455 Ft - 45,9059 Ft | 940 Raktáron |
0.138 in
3.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
42,7159 Ft - 50,9716 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.138 in
3.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
44,8927 Ft - 53,1758 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.138 in
3.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
43,7701 Ft - 51,8341 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.138 in
3.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz