Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A NYÁK-távtartók kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. A csavaros kialakításnak köszönhetően egyszerűen felszerelhetők. A hatszögű sárgaréz távtartók számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, és nincs szükség alátétre
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Anyag | Menethossz | Kompatibilis menetméretek (mind) | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,0191 Ft - 116,7979 Ft | 17400 Raktáron |
Sárgaréz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 60,1856 Ft - 109,8566 Ft | 200 Raktáron |
Acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 210,8825 Ft - 321,629 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 581,2104 Ft - 1.107,0818 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 224,2312 Ft - 342,0286 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 314,8265 Ft - 447,0178 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 225,9426 Ft - 344,5615 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 101,7241 Ft - 165,3599 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 232,3637 Ft - 354,3642 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 141,3761 Ft - 229,7164 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 285,8761 Ft - 405,8784 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 101,1217 Ft - 164,3194 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.472 in
12.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 115,1823 Ft - 289,0255 Ft | 5552 Raktáron |
Sárgaréz
|
0.315 in
8.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 83,0085 Ft - 151,5456 Ft | 360 Raktáron |
Sárgaréz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 394,2872 Ft - 394,2872 Ft | 11 Raktáron |
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 359,6352 Ft - 789,4642 Ft | 50 Raktáron |
Acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 248,0809 Ft - 378,2824 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 439,0425 Ft - 623,3793 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 268,5216 Ft - 409,5253 Ft | 75 Raktáron |
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 272,3047 Ft - 480,6605 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz