A nyelves zárakat úgy terveztük, hogy lezárják és biztosítsák a hozzáférést a panelekhez és ajtókhoz egy forgó nyelvvel, amelyet a keret vagy a hátsó oldalon lévő zárószerkezet rögzít.
Ezek a zárak szerszám nélküli összeszerelést kínálnak a gyors és egyszerű felszereléshez. Szokásos vastagságú ajtókra szerelhetők, és ideálisak a kis súlyú hozzáférési megoldásokhoz.
A termékcsalád többféle zárfajtával kapható, többek között: mesterkulcsos, azonos kulcsos és eltérő kulcsos,
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Maximális megfogás | Foglalat magassága | Kulcs típusa | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
10273210 | 2.501,601 Ft - 2.501,601 Ft | 20 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Hornyolt kulcs
|
|
2.637,1859 Ft - 7.020,2322 Ft | 20 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Hornyolt kulcs
|
||
2.247,8309 Ft - 2.593,4136 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.906 in
23.0 mm
|
|
Hornyolt kulcs
|
||
2.637,1859 Ft - 2.637,1859 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Hornyolt kulcs
|
||
2.501,601 Ft - 2.501,601 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Hornyolt kulcs
|
||
888,5871 Ft - 1.999,7791 Ft | 9 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokulcs (5333)
|
||
699,6653 Ft - 1.088,3687 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.669 in
17.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Különböző kulcsos SS zsalu
|
||
888,5871 Ft - 1.999,7791 Ft | 43 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokulcs (5333)
|
||
652,6638 Ft - 913,7294 Ft | 36 Raktáron |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Nem eltávolítható kulcs
|
||
805,2618 Ft - 1.252,6264 Ft | 100 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Különböző kulcsos SS zsalu
|
||
724,3636 Ft - 1.014,109 Ft | 26 Raktáron |
0.925 in
23.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Egyforma kulcsos
|
||
1.308,1616 Ft - 2.944,0914 Ft | 93 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mesterkulcs
|
||
968,7021 Ft - 1.065,5723 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokulcs (5333)
|
||
1.478,8063 Ft - 3.328,1021 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mesterkulcs
|
||
1.445,7699 Ft - 2.024,0779 Ft | 10 Raktáron |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Eltérő kulcsos
|
||
987,3129 Ft - 2.221,9803 Ft | 66 Raktáron |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokulcs (5333)
|
||
1.620,5578 Ft - 1.800,6198 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mesterkulcs
|
||
987,3129 Ft - 2.221,9803 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokulcs (5333)
|
||
1.620,5578 Ft - 1.800,6198 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mesterkulcs
|
||
1.651,963 Ft - 2.312,7497 Ft | 495 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Egyforma kulcsos SS zsalu
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz