Ideális székekkel és bútorokkal, nyeregtalpakkal vagy talpakkal való használatra, amelyek alkalmazása esetén a kívánt magasságra emelheti az alkalmazást. Ezenkívül extra tartást és stabilitást biztosítanak, növelik a tapadást, és segítenek megvédeni a felületeket a mozgás során okozott sérülésektől.
Nyeregtalp-kínálatunkban megtalálhatók a bútor nyeregtalpak, a csövek aljához hozzáadott nyeregtalpak, a bútorpufferként használható nyeregtalpak, a dupla nyeregtalp opciók, amelyekkel szomszédos csövek csatlakoztathatók, és más stílusok számos alkalmazási igénynek megfelelően.
Sorozat szám: SR1503
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Csőátmérő | Szín | Talp alakja | Teljes anyag | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244,535 Ft - 244,535 Ft | 450 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
||
68,7288 Ft - 79,5037 Ft | 200 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Párhuzamos csőcsatlakozó
|
||
262,5387 Ft - 262,5387 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.378 in
35.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
||
57,9129 Ft - 66,8531 Ft | 80 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Párhuzamos csőcsatlakozó
|
||
170,9322 Ft - 170,9322 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
Fekete
|
Négyszögletes
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
||
23,877 Ft - 71,2168 Ft | 103 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
||
956,8504 Ft - 956,8504 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Poliamid 6/6
|
Párhuzamos csőcsatlakozó
|
||
35,446 Ft - 69,8377 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
||
142,7423 Ft - 343,088 Ft | 3000 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
||
26,2319 Ft - 78,2864 Ft | 2590 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
||
66,2918 Ft - 76,6421 Ft | 600 Raktáron |
1.024 in
26.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
||
44,044 Ft - 107,8029 Ft | 33 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
||
136,0338 Ft - 327,493 Ft | 80 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
||
49,3834 Ft - 121,0421 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
||
80,4072 Ft - 196,9861 Ft | 300 Raktáron |
1.024 in
26.0 mm
|
Fehér
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
||
89,6897 Ft - 103,9831 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.024 in
26.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
||
38,2663 Ft - 91,9059 Ft | 490 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
||
33,8715 Ft - 81,3015 Ft | 2944 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
||
33,8715 Ft - 81,3015 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Párhuzamos csőcsatlakozó
|
||
197,0957 Ft - 473,0455 Ft | 2500 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz