Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű 21.7 mm 31.0 mm 1.8 mm

A Flip Grommet védelmet nyújt a kopás ellen az éles szélű fémpaneleken átmenő vezetékeknél. Az alkatrész megfelel a NAS1368 szabványnak.
Essentra cikkszám:

10313428

Gyártói cikkszám:

GFA-N14B

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 76,6285 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

7.663 Ft

100 x 76,6285 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Speciális tulajdonságok A minimális és maximális panelvastagság az NAS-szabvány szerint lett meghatározva
Típus Flip Grommet
Kompatibilis furatátmérő 26.2 mm
Magasság a nyelv alatt 7.5 mm
Teljes átmérő 31.0 mm
Teljes magasság 10.7 mm
Panelvastagság 1.8 mm
Teljes anyag Poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Haditechnikai előírás NAS1368-N14B
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot