Menü Keresés

Nyitott bepattintós perselyek

Raktáron

Szabványos nyitott perselyek egyszerű benyomós kialakítással, amely lehetővé teszi, hogy a szokásos panelvastagságoknál a helyükre rögzüljenek. Az osztott kialakítás azt jelenti, hogy már köteget tartalmazó panelnyílásokba is betehetők.

Kialakítás a kábelek, vezetékek és csövek védelmére a fémlemezek egyenetlen, megmunkálatlan és éles éleivel szemben. A felszereléshez nincs szükség szerszámokra – egyszerűen csak ujjheggyel nyomja meg.

  • Anyag: hőstabilizált poliamid 6/6 és poliamid 6/6
  • Színe: Fekete
  • UL94 V2 tűzvédelmi besorolás

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
23 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Minimális panelvastagság Maximális kábelköteg-átmérő Szerelőfurat átmérő Maximális panelvastagság Megveszem
55,8592 Ft - 68,277 Ft 5775 Raktáron
0.4 mm
29.0 mm
1.1 mm
76,5345 Ft - 94,489 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.7 mm
9.5 mm
1.7 mm
23,9592 Ft - 31,9411 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.8 mm
20.2 mm
25.4 mm
3.2 mm
  • / 2
Bepattintós hüvely Poliamid 6/6 Fekete

10021279

Ártartomány
68 Ft - 55 Ft

Készletszintek
5775 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes átmérő
    35.1 mm
  • Szerelőfurat átmérő
    29.0 mm
  • Maximális panelvastagság
    1.1 mm
  • Teljes magasság
    7.0 mm
Bepattintós hüvely Poliamid 6/6 Fekete

10163108

Ártartomány
94 Ft - 76 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes átmérő
    11.4 mm
  • Szerelőfurat átmérő
    9.5 mm
  • Maximális panelvastagság
    1.7 mm
  • Teljes magasság
    6.5 mm
Bepattintós hüvely 25.4 mm 20.2 mm 0.8-3.2 mm PA Fekete

10314593

Ártartomány
31 Ft - 23 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csapágypersely típusa
    Open
  • Szín
    Fekete
  • Maximális kábelköteg-átmérő
    20.2 mm
  • Szerelőfurat átmérő
    25.4 mm
  • Maximális panelvastagság
    3.2 mm