Menü Keresés

Kábelrögzítő 19.1 mm 10.1 mm 23.65 mm Alumínium Szürke

This clamp is made of grey coated aluminium with an adhesive protection foam as a base. The base is 10.1 x 19.1 mm surface. In this particular style the cables are lined horizontally flat to the base.
Essentra cikkszám:

10021002

Gyártói cikkszám:

PFC-25M

23 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 102,8359 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

102.836 Ft

1000 x 102,8359 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bevonat Védőhab
Szín Szürke
Rögzítőkar hossza 23.65 mm
Standard RMS
Vámtarifaszám 7616991099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot