A homorú nyomó-húzó gombok egyenes csappal rendelkeznek, nagyobb fejüknek köszönhetően jól elfér a kezelő ujja, és húzáskor vagy emeléskor kiválóan megfoghatók. Homorú fejüknek köszönhetően hüvelykujjal kényelmesebben benyomhatók.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Menethossz | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206,1043 Ft - 513,5922 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 265,003 Ft - 661,224 Ft | 199 Raktáron |
|
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 490,7813 Ft - 490,7813 Ft | 184 Raktáron |
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 161,9509 Ft - 404,4278 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 123,2875 Ft - 307,7395 Ft | 10 Raktáron |
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 294,4934 Ft - 735,04 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz