Menü Keresés

Nyomócsavar M5 21.0 1.0 Acél

A műanyagbetétes nyomócsavar ellenőrzött csapágyfelületet biztosít olyan alkatrészek számára, amelyeket pontosan kell elhelyezni és rögzíteni, miközben elkerüli a tengelyirányú mozgást vagy a párhuzamos felület sérülését. Acélból készült, ami nagyobb tartósságot és szilárdságot biztosít.
Essentra cikkszám:

20255374

Gyártói cikkszám:

20255374

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 763,1217 Ft
20 - 49 686,4261 Ft
50 - 99 648,0783 Ft
100 - 499 571,383 Ft
500 + 494,687 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

763 Ft

1 x 763,1217 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M5
l1 21.0
l2 1.0
d2 3.0
A/F 2.5
Súly g 2.0
Anyag Acél
Laptípus Thermo Pad

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot